Foto Studio

Fork Semi Millyard 1524 mm (60 in), Fusion™ Coupler

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
84 in
2134 mm
Jarak Tine - Lebar Maksimum
82.1 in
2086 mm
Jarak Tine - Lebar Minimum
60.9 in
1547 mm

Ikhtisar

Menumpuk, membawa, dan menyortir tumpukan kayu.

Spesifikasi Produk untuk 1524 mm (60 in), Fusion™ Coupler

Lebar 84 in 2134 mm
Jarak Tine - Lebar Maksimum 82.1 in 2086 mm
Jarak Tine - Lebar Minimum 60.9 in 1547 mm
Panjang Tine 60 in 1524 mm
Lebar Tine 6 in 152 mm
Bukaan Klem Maksimum 98.8 in 2510 mm
Bukaan Klem Minimum 6 in 152 mm
Bobot 4627.5 lb 2099 kg
Tipe Antarmuka Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler

Lihat bagaimana 1524 mm (60 in), Fusion™ Coupler dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Fork Semi Millyard memuat potongan batang kayu.

Fork Semi Millyard membawa kayu yang telah digergaji.

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Fork Semi Millyard memuat potongan batang kayu.
Fork Semi Millyard membawa kayu yang telah digergaji.