Foto Studio

Broom Sudut Buku Petunjuk BA30

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
126 in
3200 mm
Lebar Sapuan
118.1 in
3000 mm
Diameter Sikat
36 in
915 mm

Ikhtisar

Digunakan untuk membersihkan lahan parkir, pabrik industri, tempat pengolahan kayu, landasan bandara, jalan, dan jalur kendaraan.

Spesifikasi Produk untuk Buku Petunjuk BA30

Lebar Keseluruhan 126 in 3200 mm
Lebar Sapuan 118.1 in 3000 mm
Diameter Sikat 36 in 915 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Tinggi 59.8 in 1520 mm
Panjang 64.2 in 1630 mm
Bobot 1102.3 lb 500 kg
Aliran Hidraulik Optimal 42-300 L/min (11-80 gpm) 42-300 L/min (11-80 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 150-260 bar (2176-3771 psi) 150-260 bar (2176-3771 psi)
Kapasitas Motor 18.9 in³/rev 310 cm³/rev
Kecepatan Sikat pada Aliran Maksimum 303 RPM 303 RPM
Lebar Sapuan - Dimiringkan (± 30 Derajat) 102.4 in 2600 mm
Lebar Keseluruhan - Dimiringkan (± 30 Derajat) 110.2 in 2800 mm
Metode Penggerak Penggerak Langsung Penggerak Langsung
Tipe Antarmuka Memerlukan Grup Kait Memerlukan Grup Kait

Lihat bagaimana Buku Petunjuk BA30 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.