Foto Studio

Penggaruk loader 2348 mm (92 in), Fusion™ Coupler

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
92.4 in
2348 mm
Berat
4321.1 lb
1960 kg
Tinggi Keseluruhan
73.4 in
1865 mm

Ikhtisar

Loader Rake didesain untuk menyingkirkan akar dari tanah dan untuk menumpuk dahan, kayu gelondong, atau akar saat membersihkan lahan.

Spesifikasi Produk untuk 2348 mm (92 in), Fusion™ Coupler

Lebar 92.4 in 2348 mm
Berat 4321.1 lb 1960 kg
Tinggi Keseluruhan 73.4 in 1865 mm
Panjang Keseluruhan 49.2 in 1249 mm
Jarak Tine 11.8 in 300 mm
Ketebalan Tine 2 in 50 mm
Jumlah Tine 7 7
Tipe Antarmuka Fusion™ Fusion™
Gaya Klem Atas Klem atas Ganda Klem atas Ganda
Hidraulik yang Diperlukan Fungsi Ketiga Fungsi Ketiga

Lihat bagaimana 2348 mm (92 in), Fusion™ Coupler dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.