Foto Studio

Adaptor Kelas Excavator 5 - 7 Ton

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Bobot
262.3 lb
119 kg
Lebar
44.3 in
1125 mm
Panjang Keseluruhan
18.7 in
476 mm

Ikhtisar

Adaptor coupler untuk terhubung ke antarmuka Skid Steer Cat®.

Spesifikasi Produk untuk Kelas Excavator 5 - 7 Ton

Bobot 262.3 lb 119 kg
Lebar 44.3 in 1125 mm
Panjang Keseluruhan 18.7 in 476 mm
Tinggi Keseluruhan 21.9 in 557 mm
Diameter Pin 1.8 in 45 mm
Kelas Excavator 5 Ton - 7 Ton 5 Ton - 7 Ton
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On
Tipe Coupler Dapat digunakan dengan Skid Steer Coupler Dapat digunakan dengan Skid Steer Coupler
Hidraulik yang Diperlukan Tidak Ada Tidak Ada

Lihat bagaimana Kelas Excavator 5 - 7 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.