Foto Studio

Bucket Kemiringan - Mini Excavator 1500 mm (59 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
59.1 in
1500 mm
Kapasitas
11.6 ft³
329.89 l
Bobot
491.4 lb
222.89 kg

Ikhtisar

Untuk membersihkan parit, membuat lereng, membuat kemiringan, dan pekerjaan akhir lainnya.

Spesifikasi Produk untuk 1500 mm (59 in)

Lebar 59.1 in 1500 mm
Kapasitas 11.6 ft³ 329.89 l
Bobot 491.4 lb 222.89 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Radius Tip 28.1 in 714.9 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 1500 mm (59 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan