Foto Studio

Dual Lock™ Pin Grabber Coupler Kemiringan - Mini Excavator Mini Excavator 5 Ton Kemiringan Dual Lock Pin Grabber

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Bobot
255.7 lb
116 kg
Lebar Keseluruhan
11.7 in
298 mm
Panjang
22.6 in
574 mm

Ikhtisar

Memberikan peningkatan produktivitas dan manfaat penghematan biaya bagi pelanggan. Operator memiliki kemampuan untuk memiringkan work tool yang kompatibel untuk keserbagunaan dan produktivitas di lokasi kerja yang lebih efisien.

Spesifikasi Produk untuk Mini Excavator 5 Ton Kemiringan Dual Lock Pin Grabber

Bobot 255.7 lb 116 kg
Lebar Keseluruhan 11.7 in 298 mm
Panjang 22.6 in 574 mm
Tinggi Keseluruhan 21.5 in 546 mm
Metode Penggerak Aktuator Rotary Heliks Aktuator Rotary Heliks
Aliran Hidraulik 7,6-15,1 lpm (2-4 gpm) 7,6-15,1 lpm (2-4 gpm)
Tekanan Hidraulik - Aktuator 3002.3 psi 207 bar
Tekanan Hidraulik - Coupler 3655 psi 252 bar
Diameter Pin 1.8 in 45 mm
Kelas Alat Berat Mini Excavator 5 Ton Mini Excavator 5 Ton
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On
Hidraulik yang Diperlukan Pabrik Khusus Terpasang Pabrik Khusus Terpasang
Rentang Sudut Kemiringan +/- 180 derajat 180 derajat

Lihat bagaimana Mini Excavator 5 Ton Kemiringan Dual Lock Pin Grabber dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.