Foto Studio

Roda Pemadatan 305 mm (12 in), Pin On

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Pemadatan
10.7 in
271 mm
Jumlah Roda
2
2
Kelas Alat Berat
Mini Excavator 5 Ton
Mini Excavator 5 Ton

Ikhtisar

Saat pengurukan trench, Compaction Wheel merupakan opsi untuk mendapatkan tingkat kepadatan di titik harga yang lebih rendah.

Spesifikasi Produk untuk 305 mm (12 in), Pin On

Lebar Pemadatan 10.7 in 271 mm
Jumlah Roda 2 2
Kelas Alat Berat Mini Excavator 5 Ton Mini Excavator 5 Ton
Jumlah Pad 16 16
Bobot 374.8 lb 170 kg
Panjang Keseluruhan 28.6 in 726 mm
Tinggi Keseluruhan 32.6 in 829 mm
Lebar Keseluruhan 13.5 in 343 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 305 mm (12 in), Pin On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Memadatkan tanah liat berat dengan Compaction Wheel Cat®

Menggunakan pelat uruk pada Compaction Wheel Cat® untuk menghaluskan dasar parit

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Memadatkan tanah liat berat dengan Compaction Wheel Cat®
Menggunakan pelat uruk pada Compaction Wheel Cat® untuk menghaluskan dasar parit