Foto Studio

Bucket Kemiringan - Mini Excavator 1200 mm (47 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
47.2 in
1200 mm
Kapasitas
9.2 ft³
259.89 l
Bobot
410.5 lb
186.19 kg

Ikhtisar

Untuk membersihkan parit, membuat lereng, membuat kemiringan, dan pekerjaan akhir lainnya.

Spesifikasi Produk untuk 1200 mm (47 in)

Lebar 47.2 in 1200 mm
Kapasitas 9.2 ft³ 259.89 l
Bobot 410.5 lb 186.19 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Radius Tip 28.2 in 715.2 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 1200 mm (47 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Grading Bucket Cat® di Tempat Kerja

Ikhtisar Bucket Mini Excavator Cat®

Satu Attachment untuk Setiap Pekerjaan - Attachment Cat® Work Tool

Grading Bucket Cat® di Tempat Kerja
Ikhtisar Bucket Mini Excavator Cat®
Satu Attachment untuk Setiap Pekerjaan - Attachment Cat® Work Tool