Poids
| Poids en ordre de marche – avec cabine | 26351 lb 11953 kg |
| Poids – tambour avec cabine | 13975 lb 6339 kg |
| Nota (1) | Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides, d'un poids de conducteur de 75 kg (165 lb) et d'une cabine avec chauffage et climatisation. Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides, d'un poids de conducteur de 75 kg (165 lb) et d'une cabine avec chauffage et climatisation. |