Poids
| Poids en ordre de marche – avec cabine | 27900 lb 12655 kg |
| Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS | 27560 lb 12501 kg |
| Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS | 16955 lb 7691 kg |
| Poids – tambour avec cabine | 17051 lb 7734 kg |
Spécifications clés
Les compacteurs de sol vibrants GC garantissent une production fiable et économique tout en offrant des performances qui dépassent toutes vos attentes.
Le GCCS12 intègre une interface intuitive, une excellente visibilité et une fonction de vibration automatique simplifiant son utilisation.
Jusqu'à 10 % d'économies de carburant en mode éco, intervalles d'entretien prolongés et attelage sans entretien avec roulements étanches à vie.
Amplitude et charge linéaire statique supérieures, kits de poids XT flexibles et technologies de compactage évolutives offrant un meilleur compactage sur votre chantier.
| Poids en ordre de marche – avec cabine | 27900 lb 12655 kg |
| Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS | 27560 lb 12501 kg |
| Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS | 16955 lb 7691 kg |
| Poids – tambour avec cabine | 17051 lb 7734 kg |
| Largeur de compactage | 84 in 2134 mm |
| Hauteur de passage de bordure | 19.4 in 492 mm |
| Garde au sol | 20.4 in 518 mm |
| Rayon de braquage – à l'intérieur du bord du cylindre | 12.7 ft 3.9 m |
| Vitesse de translation – maximale | 6.8 mile/h 11 km/h |
| Charge linéaire statique – avec ROPS/FOPS | 202.9 lb/in 36.2 kg/cm |
| Puissance brute | 120.7 HP 90 kW |
| Modèle de moteur | C3.6 Cat C3.6 Cat |
| Puissance nette – ISO 9249 | 112.2 HP 83.7 kW |
| Puissance nette - SAE J1349:2011 | 111.2 HP 82.9 kW |
| Course | 4.7 in 120 mm |
| Alésage | 3.9 in 98 mm |
| Longueur hors tout | 18.7 ft 5.7 m |
| Largeur hors tout | 7.5 ft 2.3 m |
| Largeur du tambour | 84 in 2134 mm |
| Hauteur - avec ROPS/FOPS ou cabine | 9.8 ft 3 m |
| Diamètre du tambour | 60.4 in 1535 mm |
| Hauteur de la lame en option | 27.1 in 688 mm |
| Empattement | 9.8 ft 3 m |
| Amplitude nominale – élevée | 0.079 in 2 mm |
| Amplitude nominale – basse | 0.039 in 1 mm |
| Force centrifuge – maximale | 56202 lbf 250 kN |
| Force centrifuge – minimale | 33497 lbf 149 kN |
| Fréquence de vibration - Mode Éco | 28,6 à 31,5 Hz 28,6 à 31,5 Hz |
| Fréquence de vibration - Mode Éco | 1716 à 1890 vpm 1716 à 1890 vpm |
| Fréquence de vibration – standard | 30 à 33 Hz 30 à 33 Hz |
| Fréquence de vibration – standard | 1800 à 1980 vpm 1800 à 1980 vpm |
| Contenance du réservoir de carburant | 56.3 gal (US) 213 l |
| Pneus | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
| Recyclabilité | 96 96 |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESDes brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Compacteur de sol vibrant GC CS12
Compacteur de sol vibrant GC CS12
Compacteur de sol vibrant GC CS12
Guide de sélection des compacteurs de sol vibrants 10 à 15 t
Compacteur de sol vibrant GC CS12