Cat Compact avec la technologie de mesure du compactage (CMV, Compaction Meter Value)

Compact Cat Compact avec la technologie de mesure du compactage (CMV, Compaction Meter Value)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Vue d'ensemble

CAT COMPACT AVEC LA TECHNOLOGIE DE MESURE DU COMPACTAGE (CMV)

La technologie CMV est un système à accéléromètre qui indique la rigidité du matériau. Ce système est disponible sur les compacteurs de sol vibrants à cylindre lisse et les compacteurs tandem vibrants. Il effectue des mesures uniquement lorsque le système de vibration est actif et fournit une valeur sans unité provenant des données enregistrées qui fournit une indication de la rigidité du composite.

Avantages

Améliore les performances

Les conducteurs analysent des données en temps réel et suivent une procédure soumise à des spécifications pour réaliser des travaux de compactage.

Améliore la qualité

La CMV (Compaction Meter Value, mesure du compactage) guide le conducteur grâce à une méthodologie de test conçue pour aider à atteindre les objectifs de compactage et à s'adapter aux spécifications du chantier.

Optimise l'efficacité

L'affichage de la cartographie est conçu pour améliorer l'efficacité du conducteur en fournissant des mesures indicatives sur l'écran en temps réel.

Découvrez comment Cat Compact avec la technologie de mesure du compactage (CMV, Compaction Meter Value) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Cat Compact avec CMV

Cat Compact avec CMV