Compacteur de sol vibrant GC CS11

Compacteurs de sol vibrants CS11 GC Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids en ordre de marche – avec cabine
24775 lb
11238 kg
Largeur de compactage
84 in
2134 mm
Puissance brute
122.9 HP
91.7 kW

Vue d'ensemble

Performance et fiabilité éprouvées

Les compacteurs de sol vibrants CS11 GC Cat® offrent un équilibre entre une utilisation simple, des coûts d'exploitation faibles et une technologie optimisant les performances sur le chantier. Utilisant un système de vibration éprouvé conçu pour une grande fiabilité, le rouleau à cylindre lisse CS11 GC convient parfaitement aux applications sur sols granulaires ou aux applications sur sols cohésifs avec un kit de bandage pour pieds dameurs en option.

Avantages

Facile à manœuvrer

Le CS11 GC offre une interface conducteur facile à utiliser et une excellente visibilité sur le sol et les bords du tambour. Une fonction de vibration automatique aide les conducteurs à maintenir la cohérence.

Coûts d'exploitation réduits

Le mode Éco, les intervalles d'entretien prolongés et une attache avec des roulements étanches à vie qui ne nécessitent pas d'entretien régulier aident à maintenir vos coûts d'exploitation et de maintenance bas.

Excellentes performances de compactage

La technologie de compactage, combinée aux caractéristiques de la machine et aux options de tambour, vous aide à atteindre une densité cible dans une grande variété d'applications.

Spécifications produit pour CS11 GC

Poids en ordre de marche – avec cabine 24775 lb 11238 kg
Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS 24435 lb 11084 kg
Poids – tambour avec cabine 13549 lb 6146 kg
Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS 13453 lb 6102 kg
Nota (1) Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 75 kg (165 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 75 kg (165 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation.
Largeur de compactage 84 in 2134 mm
Longueur hors tout 18.7 ft 5.7 m
Largeur hors tout 7.5 ft 2.3 m
Hauteur maximale 9.9 ft 3.03 m
Diamètre du tambour 60.4 in 1535 mm
Empattement 9.8 ft 3 m
Hauteur - avec ROPS/FOPS ou cabine 9.8 ft 3 m
Hauteur de la lame en option 27.1 in 688 mm
Largeur du tambour 84 in 2134 mm
Puissance brute 122.9 HP 91.7 kW
Puissance moteur – ISO 14396 120.7 HP 90 kW
Puissance nette – ISO 9249 112.2 HP 83.7 kW
Puissance nette - SAE J1349:2011 111.2 HP 82.9 kW
Nota (1) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant moteur lorsque celui-ci est équipé d'un ventilateur tournant à vitesse maximale, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant moteur lorsque celui-ci est équipé d'un ventilateur tournant à vitesse maximale, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur.
Modèle de moteur C3.6 Cat® C3.6 Cat®
Émissions Normes sur les émissions américaines Tier 4 Final EPA, européennes Stage V, coréennes Stage V et japonaises 2014. Normes sur les émissions américaines Tier 4 Final EPA, européennes Stage V, coréennes Stage V et japonaises 2014.
Course 4.7 in 120 mm
Alésage 3.9 in 98 mm
Garde au sol 20.4 in 518 mm
Hauteur de passage de bordure 19.4 in 492 mm
Rayon de braquage – à l'intérieur du bord du cylindre 12.7 ft 3.9 m
Vitesse de translation – maximale 6.8 mile/h 11 km/h
Largeur de compactage 84 in 2134 mm
Largeur du tambour 84 in 2134 mm
Charge linéaire statique – avec ROPS/FOPS 161.3 lb/in 28.8 kg/cm
Contenance du réservoir de carburant 56.3 gal (US) 213 l
Réservoir de DEF 5 gal (US) 19 l
Circuit de refroidissement 4.9 gal (US) 18.5 l
Huile moteur - Avec filtre 3.1 gal (US) 11.6 l
Carters de balourds (combinés) 6.9 gal (US) 26 l
Essieu et réducteurs 2.6 gal (US) 10 l
Réservoir hydraulique 6.1 gal (US) 23 l
Recyclabilité 94% 94%
Amplitude nominale – élevée 0.079 in 2 mm
Amplitude nominale – basse 0.039 in 1 mm
Force centrifuge – maximale 56200 lb 250 kN
Force centrifuge – minimale 33500 lb 149 kN
Charge linéaire statique – avec cabine 161.3 lb/in 28.8 kg/cm
Charge linéaire statique - Avec toit ROPS/FOPS 160.1 lb/in 28.6 kg/cm
Fréquence de vibration – standard 30 à 33 Hz 30 à 33 Hz
Fréquence de vibration – standard 1800 à 1980 vpm 1800 à 1980 vpm
Fréquence de vibration - Mode Éco 28,6 à 31,5 Hz 28,6 à 31,5 Hz
Fréquence de vibration - Mode Éco 1716 à 1890 vpm 1716 à 1890 vpm
Pneus 23,1 x 26 23,1 x 26

CS11 GC Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Toit ROPS/FOPS avec mains courantes, tapis de sol, rétroviseur intérieur
  • Siège à suspension Vinyl
  • Colonne de direction inclinable et réglable
  • Ceinture de sécurité haute visibilité de 76 mm (3 in)
  • Sortie électrique 12 volts
  • Klaxon, avertisseur de recul

SYSTÈME DE VIBRATION

  • Compacteur de sol vibrant
  • Carters de balourd étanches
  • Double amplitude, double fréquence
  • Fonction de vibration automatique
  • Racloir acier réglable à l'arrière

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Désactivation à distance

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur C3.6 Cat®
  • Pompe de translation unique
  • Filtre à carburant, séparateur d'eau, pompe d'amorçage, indicateur de niveau d'eau
  • Mode Éco
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique
  • Circuit de freinage double
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses
  • Différentiel à glissement limité

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12V
  • Alternateur 150A
  • Batterie avec capacité de démarrage à froid de 900A
  • Coupe-batterie

AUTRE

  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠) : huile moteur, huile hydraulique et liquide de refroidissement.
  • Jauges de niveau pour niveau d'huile hydraulique et niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Projecteurs (2 à l'avant, 2 à l'arrière)

CS11 GC Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine ROPS/FOPS avec régulation de la température, tapis de sol, rétroviseurs extérieurs
  • Siège à dossier haut avec suspension pneumatique Deluxe (cabine)
  • Pare-soleil/protections antidébris (toit)
  • Pare-soleil enroulable (cabine)
  • Rétroviseur intérieur (cabine)
  • Rétroviseurs extérieurs (toit)
  • Caméra arrière avec affichage couleurs à écran tactile
  • Contacteur de ceinture de sécurité
  • Kit d'insonorisation

SYSTÈME DE VIBRATION

  • Kit de bandage amovible - Pieds dameurs ovales ou carrés
  • MicroVibe™
  • Doubles décapeuses réglables en acier
  • Doubles décapeuses réglables en polyuréthane

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

  • Mesure – Machine Drive Power (MDP)
  • Mesure - Valeur du compteur de compactage (CMV)
  • Capteur de régime de la machine

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Contrôle du traction de base
  • Protecteur de transmission

AUTRE

  • Huile hydraulique pour température ambiante élevée (remplissage en usine)
  • Pneus à bande portante ou à bande à barrettes
  • Ensemble d'éclairage amélioré (4 à l'avant, 4 à l'arrière)
  • Gyrophare orange
  • Kit de poids XT

Découvrez comment CS11 GC soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Compacteur de sol vibrant GC CS11

Compacteur de sol vibrant GC CS11

Compacteur de sol vibrant GC CS11

Compacteur de sol vibrant GC CS11

Compacteur de sol vibrant GC CS11

Compacteur de sol vibrant GC CS11

Compacteur de sol vibrant GC CS11

Compacteur de sol vibrant GC CS11

Compacteur de sol vibrant GC CS11
Compacteur de sol vibrant GC CS11
Compacteur de sol vibrant GC CS11
Compacteur de sol vibrant GC CS11
Compacteur de sol vibrant GC CS11
Compacteur de sol vibrant GC CS11
Compacteur de sol vibrant GC CS11
Compacteur de sol vibrant GC CS11

Compacteurs de sol vibrants GC

Compacteurs de sol vibrants GC

360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Compact avec la technologie de mesure du compactage (CMV, Compaction Meter Value)

    La technologie CMV est un système à accéléromètre qui indique la rigidité du matériau. Ce système est disponible sur les compacteurs de sol vibrants à cylindre lisse et les compacteurs tandem vibrants. Il effectue des mesures uniquement lorsque le système de vibration est actif et fournit une valeur sans unité provenant des données enregistrées qui fournit une indication de la rigidité du composite.

  • Compactage Cat avec MDP (Machine Drive Power, puissance d'entraînement de la machine)

    Machine Drive Power est un système de mesure basé sur l'énergie qui met en corrélation le compactage avec la résistance au roulement pour fournir une indication de la rigidité du sol. Il intègre un système de cartographie disponible en option, qui aide le conducteur à visualiser le travail au fur et à mesure de sa réalisation, le compacteur peut ainsi couvrir tout le chantier et produire un travail homogène.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La technologie CMV est un système à accéléromètre qui indique la rigidité du matériau. Ce système est disponible sur les compacteurs de sol vibrants à cylindre lisse et les compacteurs tandem vibrants. Il effectue des mesures uniquement lorsque le système de vibration est actif et fournit une valeur sans unité provenant des données enregistrées qui fournit une indication de la rigidité du composite.

Découvrir la technologie

Machine Drive Power est un système de mesure basé sur l'énergie qui met en corrélation le compactage avec la résistance au roulement pour fournir une indication de la rigidité du sol. Il intègre un système de cartographie disponible en option, qui aide le conducteur à visualiser le travail au fur et à mesure de sa réalisation, le compacteur peut ainsi couvrir tout le chantier et produire un travail homogène.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie