Compacteur tous usages CB4.0

Compacteurs tandem vibrants CB4.0

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS
7971 lb
3623 kg
Largeur de compactage
51.2 in
1300 mm
Puissance moteur (1)
36 kW
48.2 HP

Vue d'ensemble

Compactage polyvalent

Le CB4.0 est un compacteur de 3 à 5 tonnes métriques avec des tambours de 800 mm (31,5 in). Il s'agit d'une machine polyvalente pouvant être utilisée pour les travaux de petite taille ou, dans le cas de travaux plus importants, comme rouleau d'appoint de compacteurs à fort rendement. L'amplitude élevée et la largeur des cylindres, qui lui permettent d'atteindre un taux de production de plusieurs tonnes par jour, en font la machine idéale pour les bas-côtés, les petites aires de stationnement, la construction de nouvelles voies et autres chantiers d'envergure similaire.

Avantages

Productif

Offrant jusqu'à 33 % de puissance supplémentaire avec le moteur C1.7T Cat à 48 hp / 36 kW avec circuit hydraulique optimisé et plusieurs options de lest.

Facilité d'entretien

Le CB4.0 réduit les tâches d'entretien, permet le dépistage des pannes avec Cat ET, ainsi qu'un intervalle d'entretien du système par vibration de 3 ans/3 000 heures.

Facile à manœuvrer

Cette machine est dotée de commandes intuitives du conducteur, d'un affichage simple et d'un poste de conduite ergonomique.

Spécifications produit pour CB4.0

Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS 7971 lb 3623 kg
Poids maximal en ordre de marche avec cadre ROPS 9493 lb 4315 kg
Charge linéaire statique 59.8 lb/in 13.9 kg/cm
Poids en ordre de marche - Au niveau du tambour avant avec ROPS/FOPS 3837 lb 1744 kg
Poids en ordre de marche - Au niveau du tambour arrière avec ROPS/FOPS 4134 lb 1879 kg
Largeur de compactage 51.2 in 1300 mm
Longueur hors tout 112.3 kg/cm 2853 mm
Largeur hors tout 55.1 in 1400 mm
Largeur du tambour 51.2 in 1300 mm
Diamètre du tambour 31.5 in 800 mm
Empattement 80.7 in 2050 mm
Hauteur – ROPS 104.7 in 2660 mm
Déport de cylindre 2 in 50 mm
Hauteur de passage de bordure 19.6 in 499 mm
Garde au sol 11.2 in 284 mm
Vitesse de translation – maximale 8.1 mile/h 13 km/h
Rayon de braquage – à l'intérieur du bord du cylindre 115.2 in 2926 mm
Rayon de braquage à l'extérieur du bord du cylindre 166.4 in 4226 mm
Puissance moteur (1) 36 kW 48.2 HP
Modèle de moteur C1.7T C1.7T
Fréquence 55/45 Hz (3 300/2 700 vpm) 55/45 Hz (3 300/2 700 vpm)
Amplitude nominale – élevée 0.02 in 0.5 mm
Force centrifuge – maximale 7524 lb/ft 33.47 kN
Fréquence 3300 VPM 55 Hz
Contenance du réservoir de carburant 21.43 gal (US) 81 l
Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau 79 gal (US) 300 l

CB4.0 Équipement standard

POSTE DE CONDUITE

  • Siège à suspension réglable avec contacteur de présence du conducteur
  • Cadre ROPS repliable
  • Ceinture de sécurité – orange haute visibilité de 75 mm (3 in)
  • Console de conducteur avec jauge de réservoir d'eau, arrêt d'urgence et boîte à gants
  • Sortie électrique 12 volts
  • Klaxon, avertisseur de recul

SYSTÈME DE COMPACTAGE

  • Racloirs repliables
  • Sélection de vibration – Avant, arrière ou les deux
  • Système de pulvérisation pressurisé à triple filtration avec mode d'essai

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Arrêt automatique du moteur et préchauffage automatique
  • Filtre à air à deux éléments
  • Protège-courroie du moteur

TECHNOLOGIE

  • Télématique

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs à DEL

AUTRE

  • Protection antivandalisme – capot, remplissage de carburant et couvercle de commandes verrouillables
  • Durée de vie et arrimages de la machine
  • Attelage déporté

CB4.0 Options

POSTE DE CONDUITE

  • Cadre ROPS fixe
  • Toit pare-soleil
  • Siège – Déport latéral
  • Doubles leviers de translation

SYSTÈME DE COMPACTAGE

  • Racloirs fixes
  • Matelas en coco
  • Coupe-bordure prêt
  • Kit d'antigel du pulvérisateur d'eau
  • Kit de ballast - 400 kg (880 lb)
  • Kit de ballast – 542 kg (1 194,91 lb)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Commande de traction

TECHNOLOGIE

  • Mise à jour à distance / Dépistage des pannes
  • CMV - Compaction Measurement Value

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Coupe-batterie
  • Phares à diode
  • Gyrophare orange

AUTRE

  • Huile hydraulique biodégradable
  • Pare-chocs
  • Levage en un point unique
  • Peinture personnalisée

Découvrez comment CB4.0 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Compacteur tous usages CB4.0

Compacteur tous usages CB4.0

Compacteur tous usages CB4.0

CB4.0 et CB34B

Tableau de sélection des compacteurs tous usages

Compacteur tous usages CB4.0
Compacteur tous usages CB4.0
Compacteur tous usages CB4.0
CB4.0 et CB34B
Tableau de sélection des compacteurs tous usages