Poids
| Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS | 5936 lb 2698 kg |
| Poids maximal au niveau du tambour avant | 2861 lb 1301 kg |
| Poids maximal en ordre de marche avec cadre ROPS | 5936 lb 2698 kg |
| Poids maximal au niveau du tambour arrière | 1398 lb 3075 kg |
| Charge linéaire statique | 60.6 lb/in 13 kg/cm |
| Poids en ordre de marche maximal | 7036 lb 3198 kg |