Poids
| Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS | 5546 lb 2521 kg |
| Poids maximal en ordre de marche avec cabine | 5546 lb 2521 kg |
| Charge linéaire statique | 66.2 lb/in 11.85 kg/cm |
| Poids maximal en ordre de marche avec cadre ROPS | 6646 lb 3021 kg |
| Poids maximal au niveau du tambour avant | 2607 lb 1185 kg |
| Poids maximal au niveau du tambour arrière | 2939 lb 1336 kg |
| Poids en ordre de marche maximal | 5353 lb 2428 kg |
| Poids en ordre de marche | 4960 lb 2250 kg |
| Poids maximum en ordre de marche avec toit | 6646 lb 3021 kg |