CB7

Compacteurs tandem vibrants CB10

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids en ordre de marche – avec cabine
22,255 lb
10095 kg
Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS
21,642 lb
9815 kg
Largeur de compactage standard
67 in
1700 mm

Vue d'ensemble

COMPACTAGE SIMPLE ET PRODUCTIF

Le compacteur tandem vibrant CB10 Cat® intègre des améliorations simplifiant l'utilisation et permettant une grande polyvalence et une excellente économie de carburant. Les contacteurs rotatifs, le système de vibration oscillatoire et le siège pivotant à 360º rendent ce compacteur parfaitement adapté aux rues urbaines, aux autoroutes et à d'autres applications intermédiaires.

Avantages

Haut rendement énergétique

avec le mode Éco et la coupure automatique du moteur au ralenti.

Facilité d'utilisation

grâce à des comparateurs faciles à utiliser, des profils d'application et un écran tactile.

Productif

grâce à des technologies de contrôle du compactage, des systèmes de vibration flexibles et un circuit de pulvérisation d'eau fiable.

Spécifications produit pour CB10

Poids en ordre de marche – avec cabine 22,255 lb 10095 kg
Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS 21,642 lb 9815 kg
Poids maximal en ordre de marche avec cabine 23,197 lb 10522 kg
Poids maximal en ordre de marche avec cadre ROPS 22,575 lb 10240 kg
Largeur de compactage standard 67 in 1700 mm
Largeur de compactage maximale 73 in 1870 mm
Charge linéaire statique – avec cabine 173 lb/in 30.9 kg/cm
Charge linéaire statique – avec ROPS/FOPS 168 lb/in 30.1 kg/cm
Vitesse de translation – maximale 7 mile/h 11 km/h
Longueur hors tout 186 in 4740 mm
Largeur hors tout 85 in 2176 mm
Hauteur - avec ROPS/FOPS ou cabine 118 in 2984 mm
Empattement 139 in 3540 mm
Diamètre du tambour 47 in 1198 mm
Modèle de moteur C3.6 Cat® C3.6 Cat®
Puissance moteur (1) 120 HP 90 kW
Largeur du tambour 67 in 1700 mm
Force centrifuge par tambour : maximale 14,185 lb 63.1 kN
Force centrifuge par tambour : minimale 11,982 lb 58.2 kN
Amplitude nominale – élevée 0.034 in 0.86 mm
Amplitude nominale – basse 0.01 in 0.26 mm
Sélection de la vibration Indépendant par cylindre, avant uniquement, arrière uniquement, les deux Indépendant par cylindre, avant uniquement, arrière uniquement, les deux
Contenance du réservoir de carburant 36.5 gal (US) 138 l
Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau 225 gal (US) 855 l

CB10 Équipement standard

Poste de conduite

  • Positionnement du siège à 180° avec poste de conduite coulissant
  • Accoudoirs réglables
  • Écran couleur à commandes tactiles
  • Cadre ROPS/FOPS à plate-forme
  • Levier de translation avec 4 boutons de commande
  • Volant de direction - position fixe, côté gauche
  • Siège à suspension - non chauffé
  • Ceinture de sécurité – 76 mm (3 in) haute visibilité
  • Protection antivandalisme

Technologie

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance

Groupe motopropulseur

  • C3.6 4 - cylindre

Circuit électrique

  • Alternateur 150A
  • Circuit d'alimentation 12 V
  • Système de fusibles de type automobile
  • Batteries - sans entretien
  • Appareil électronique ET Cat®
  • Démarrage à distance/prise de charge

Système de vibration

  • Deux amplitude/deux fréquences - sur les deux cylindres

Entretien et maintenance

  • Intervalle d'entretien du système de vibration oscillatoire de 2 ans/2 000 heures
  • Intervalle d'entretien du système de vibration classique de 3 ans/3 000 heures
  • Filtres regroupés avec accès au niveau du sol
  • Attelage sans entretien
  • Accès à distance aux vidanges
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S•O•S℠)
  • Jauges de niveau - liquide de refroidissement moteur et huile hydraulique

Sécurité

  • Avertisseur de recul
  • Klaxon, avertisseur (avant et arrière)
  • Projecteurs à DEL
  • Marchepied, remplissage de carburant sur le cylindre avant
  • Avertissement, gyrophares de sécurité à diode

CB10 Options

Poste de conduite

  • Positionnement du siège à 360° avec poste de conduite coulissant
  • Plate-forme - Cabine
  • Volant de direction - position surélevée, côté gauche
  • Siège à suspension - chauffant
  • Appui-tête de siège

Technologie

  • Accéléromètre CMV - cylindre avant
  • Cartographie GNSS - températures et compteur de passes
  • Capteurs de température infrarouge de l'asphalte

Groupe motopropulseur

  • Attelage - déporté
  • Huile hydraulique - biodégradable

Système de vibration

  • Gestion des lames - Coupure, Couronne conique
  • Matelas - coco
  • Matelas - répartiteurs d'eau
  • Kit d'oscillation de cylindre arrière - cylindre monté sur le terrain
  • Cylindres divisés – avant et arrière
  • Deux amplitudes/deux fréquences avec oscillation
  • Versa Vibe, deux cylindres (États-Unis et Canada)
  • Versa Vibe avec oscillation (États-Unis et Canada)

Entretien et maintenance

  • Protection contre le gel - circuit de pulvérisation d'eau

Sécurité

  • Avertisseur de recul
  • Caméras - vue à 360°, montées sur ROPS
  • Cameras - montées sur le pare-chocs avant et arrière
  • Projecteurs de travail à diodes avec clignotants de direction
  • Éclairages auxiliaires à diode - 1 000/2 000 lumin
  • Ensemble de rétroviseurs
  • Marchepied, remplissage de la pulvérisation d'eau sur le cylindre arrière

Découvrez comment CB10 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Compacteur tandem vibrant CB10

Compacteur tandem vibrant CB10

Compacteur tandem vibrant CB10

Compacteur tandem vibrant CB10

Compacteur tandem vibrant CB10

Compacteur tandem vibrant CB10
Compacteur tandem vibrant CB10
Compacteur tandem vibrant CB10
Compacteur tandem vibrant CB10
Compacteur tandem vibrant CB10