Compacteur tous usages CB4.4

Compacteurs tandem vibrants CC4.0

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS
7889 lb
3586 kg
Largeur de compactage
51.2 in
1300 mm
Poids maximal au niveau du tambour avant
3918 lb
1781 kg

Vue d'ensemble

Compactage polyvalent

Le CB4.0 est un compacteur de 3 à 5 tonnes métriques avec des tambours de 800 mm (31,5 in). Il s'agit d'une machine polyvalente pouvant être utilisée pour les travaux de petite taille ou, dans le cas de travaux plus importants, comme rouleau d'appoint de compacteurs à fort rendement. L'amplitude élevée et la largeur des cylindres, qui lui permettent d'atteindre un taux de production de plusieurs tonnes par jour, en font la machine idéale pour les bas-côtés, les petites aires de stationnement, la construction de nouvelles voies et autres chantiers d'envergure similaire.

Avantages

Productive

Offrant jusqu'à 33 % de puissance supplémentaire avec le moteur C1.7T Cat à 48 hp / 36 kW avec circuit hydraulique optimisé et plusieurs options de lest

Facilité d'entretien

Le CB4.0 réduit les tâches d'entretien, permet le dépistage des pannes avec Cat ET, ainsi qu'un intervalle d'entretien du système par vibration de 3 ans/3 000 heures.

Facile à manœuvrer

Cette machine est dotée de commandes intuitives du conducteur, d'un affichage simple et d'un poste de conduite ergonomique.

Spécifications produit pour CC4.0

Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS 7889 lb 3586 kg
Poids maximal au niveau du tambour avant 3918 lb 1781 kg
Poids maximal au niveau du tambour arrière 3971 lb 1805 kg
Poids maximal en ordre de marche avec cadre ROPS 3936 lb 8659 kg
Charge linéaire statique 76.6 lb/in 13.7 kg/cm
Largeur de compactage 51.2 in 1300 mm
Longueur hors tout 112.3 in 2853 mm
Largeur hors tout 55.1 in 1400 mm
Largeur du tambour 51.2 in 1300 mm
Diamètre du tambour 31.5 in 800 mm
Empattement 80.7 in 2050 mm
Hauteur – ROPS 104.7 in 2660 mm
Largeur de compactage standard 51.2 in 1300 mm
Déport de cylindre 2 in 50 mm
Hauteur de passage de bordure 19.6 in 499 mm
Garde au sol 11.2 in 284 mm
Vitesse de translation – maximale 7.5 mile/h 12 km/h
Rayon de braquage – à l'intérieur du bord du cylindre 115.2 in 2926 mm
Rayon de braquage à l'extérieur du bord du cylindre 166.4 in 4226 mm
Charge linéaire statique 59.8 lb/in 13.9 kg/cm
Modèle de moteur C1.7T C1.7T
Fréquence 3300 VPM 55 Hz
Amplitude nominale – élevée 0.02 in 0.5 mm
Force centrifuge – maximale 7524 lb/ft 33.47 kN
Contenance du réservoir de carburant 21.43 gal (US) 81 l
Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau 61 gal (US) 230 l

CC4.0 Équipement standard

POSTE DE CONDUITE

  • Siège à suspension réglable avec contacteur de présence du conducteur
  • Cadre ROPS repliable
  • Ceinture de sécurité – orange haute visibilité de 75 mm (3 in)
  • Console de conducteur avec jauge de réservoir d'eau, arrêt d'urgence et boîte à gants
  • Sortie électrique 12 volts
  • Klaxon, avertisseur de recul

SYSTÈME DE COMPACTAGE

  • Racloirs repliables
  • Sélection de vibration – Avant, arrière ou les deux
  • Système de pulvérisation pressurisé à triple filtration avec mode d'essai

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Arrêt automatique du moteur et préchauffage automatique
  • Filtre à air à deux éléments
  • Protège-courroie du moteur
  • Filtre à carburant, séparateur d'eau, pompe d'amorçage, indicateur de niveau d'eau

TECHNOLOGIE

  • Télématique

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs à DEL

AUTRE

  • Protection antivandalisme – capot, remplissage de carburant et couvercle de commandes verrouillables
  • Durée de vie et arrimages de la machine
  • Attelage déporté

CC4.0 Options

POSTE DE CONDUITE

  • Cadre ROPS fixe
  • Toit pare-soleil
  • Siège – Déport latéral
  • Doubles leviers de translation

SYSTÈME DE COMPACTAGE

  • Matelas en coco
  • Coupe-bordure prêt
  • Kit d'antigel du pulvérisateur d'eau
  • Kit de ballast - 200 kg (440 lb)

TECHNOLOGIE

  • Mise à jour à distance / Dépistage des pannes
  • CMV - Compaction Measurement Value

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Coupe-batterie
  • Phares à diode
  • Gyrophare orange

AUTRE

  • Huile hydraulique biodégradable
  • Pare-chocs
  • Levage en un point unique
  • Peinture personnalisée

Découvrez comment CC4.0 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Compacteur tous usages CC4.0

Compacteur tous usages CC4.0

Tableau de sélection des compacteurs tous usages

Compacteur tous usages CC4.0
Compacteur tous usages CC4.0
Tableau de sélection des compacteurs tous usages

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Compact avec la technologie de mesure du compactage (CMV, Compaction Meter Value)

    La technologie CMV est un système à accéléromètre qui indique la rigidité du matériau. Ce système est disponible sur les compacteurs de sol vibrants à cylindre lisse et les compacteurs tandem vibrants. Il effectue des mesures uniquement lorsque le système de vibration est actif et fournit une valeur sans unité provenant des données enregistrées qui fournit une indication de la rigidité du composite.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La technologie CMV est un système à accéléromètre qui indique la rigidité du matériau. Ce système est disponible sur les compacteurs de sol vibrants à cylindre lisse et les compacteurs tandem vibrants. Il effectue des mesures uniquement lorsque le système de vibration est actif et fournit une valeur sans unité provenant des données enregistrées qui fournit une indication de la rigidité du composite.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie