816

Compacteurs à déchets 816

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance brute - SAE J1995:2014
284 HP
212 kW
Puissance nette - SAE J1349:2011
249 HP
186 kW
Puissance nette - ISO 9249:2007
249 HP
186 kW

Vue d'ensemble

Pour vous aider à écraser

Spécialement conçu pour l'utilisation dans les décharges sanitaires, le 816 Cat offre des fonctionnalités, des performances et une efficacité qui découlent de plus de 50 ans de leadership industriel. La protection éprouvée sur le terrain et les technologies intégrées garantissent une disponibilité élevée et des performances optimales dans les décharges sanitaires.

Avantages

PROTECTION AMÉLIORÉE

Conçu pour protéger les principaux composants et systèmes des dégâts, des débris, des produits chimiques, d'une usure prématurée ou des matériaux pouvant recouvrir les composants.

DE RÉDUCTION SUR LES COÛTS D'ENTRETIEN

Points d'entretien regroupés pour faciliter l'entretien.

CONFORT DU CONDUCTEUR AMÉLIORÉ

Cabine modernisée, équipée d'une direction silencieuse, d'un nouveau siège et de commandes réglables qui permettent aux conducteurs de travailler plus efficacement tout au long de la journée.

Spécifications produit pour 816

Puissance brute - SAE J1995:2014 284 HP 212 kW
Puissance nette - SAE J1349:2011 249 HP 186 kW
Puissance nette - ISO 9249:2007 249 HP 186 kW
Puissance moteur (ISO 14396:2002) 275 HP 205 kW
Modèle de moteur C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Émissions Option 1 - Normes sur les émissions américaines EPA Tier 4 Final/européennes Stage V/coréennes Stage V et japonaises 2014 Option 1 - Normes sur les émissions américaines EPA Tier 4 Final/européennes Stage V/coréennes Stage V et japonaises 2014
Régime nominal 2200 2200
Couple maximal (1 400 tr/min) 902 lbf·ft 1223 N·m
Réserve de couple 52% 52%
Nota La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant moteur lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un dispositif de post-traitement et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant moteur lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un dispositif de post-traitement et d'un alternateur.
Émissions Option 2 - Norme MAR-1 pour le Brésil équivalant aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne Option 2 - Norme MAR-1 pour le Brésil équivalant aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne
Régime nominal 2200 2200
Puissance nette - SAE J1349:2011 249 HP 186 kW
Puissance nette - ISO 9249:2007 249 HP 186 kW
Puissance brute - SAE J1995:2014 286 HP 213 kW
Puissance moteur (ISO 14396:2002) 275 HP 205 kW
Couple maximal (1 400 tr/min) 749 lbf·ft 1016 N·m
Réserve de couple 26% 26%
Nota La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant moteur lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant moteur lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur.
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5.3 in 135 mm
Cylindrée 427.8 in³ 7.01 l
Régime maxi à vide 2270 tr/min 2270 tr/min
Régime de ralenti 800 tr/min 800 tr/min
Altitude maximale sans détarage 9842.5 ft 3000 m
Poids en ordre de marche (Tier 4 Final/Stage V) 57345 lb 26052 kg
Poids en ordre de marche (équivalent Tier3/Stage IIIA) 56793 lb 25761 kg
Type de transmission Transmission Powershift à trains planétaires Cat Transmission Powershift à trains planétaires Cat
Vitesses de translation : marche avant, première 3.4 mile/h 6.7 km/h
Vitesses de translation : marche avant, deuxième 5.3 mile/h 12 km/h
Vitesses de translation - Marche arrière - Première 3.7 mile/h 7.7 km/h
Vitesses de translation : marche arrière, deuxième 5.5 mile/h 12 km/h
Système de levage/d'inclinaison - Circuit Vanne pilote à détection de charge avec commande électrohydraulique Vanne pilote à détection de charge avec commande électrohydraulique
Circuit de levage/d'inclinaison Pompe à piston à cylindrée variable Pompe à piston à cylindrée variable
Débit maximal à 2 200 tr/min 23.5 US gal/min 89 l/min
Réglage du clapet de décharge - Levage/inclinaison 3190 psi 22000 kPa
Vérins à double effet : Levage, alésage, course 120 mm x 915 mm (4,7 in x 36,0) 120 mm x 915 mm (4,7 in x 36,0)
Circuit pilote Centre ouvert, engrenage à cylindrée fixe Centre ouvert, engrenage à cylindrée fixe
Réglage du clapet de décharge pilote 3046 psi 21000 kPa
Circuit de direction - Circuit Pilote, détection de charge Pilote, détection de charge
Circuit de direction - Pompe Piston : à cylindrée variable Piston : à cylindrée variable
Débit maximal à 2 200 tr/min 38.8 US gal/min 147 l/min
Réglage du clapet de décharge : direction 4003 psi 27600 kPa
Angle de braquage total 84° 84°
Temps de cycle de direction - Régime maxi à vide 3 s 3 s
Temps de cycle de direction – Régime de ralenti 8.2 s 8.2 s
Réservoir de carburant 132.1 gal (US) 500 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel 4.2 gal (US) 16 l
Circuits de refroidissement - Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (UE) 21.4 gal (US) 81 l
Circuit de refroidissement : équivalent Tier 3/Stage IIIA 19.3 gal (US) 73 l
Carter moteur 5.3 gal (US) 20 l
Transmission 14.8 gal (US) 56 l
Différentiel - Réducteurs - Avant 11.4 gal (US) 43 l
Différentiel - Réducteurs - Arrière 11.4 gal (US) 43 l
Circuit hydraulique - Équipement/direction 46.2 gal (US) 175 l
Réservoir hydraulique uniquement 19.8 gal (US) 75 l
Nota Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant diesel à très faible teneur en soufre (15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant diesel à très faible teneur en soufre mélangé aux carburants à faible teneur en carbone suivants, jusqu'à** : • 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras) * • 100 % de diesel renouvelable, HVO (huile végétale hydrogénée) et carburants GTL (gaz à liquide) Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).** Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont sensiblement les mêmes que celles des carburants traditionnels – Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécificationsECF-3, API CJ-4 et ACEAE9. – Du liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) conforme à toutes les spécifications définies dans la norme ISO 22241-1:2006. Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant diesel à très faible teneur en soufre (15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant diesel à très faible teneur en soufre mélangé aux carburants à faible teneur en carbone suivants, jusqu'à** : • 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras) * • 100 % de diesel renouvelable, HVO (huile végétale hydrogénée) et carburants GTL (gaz à liquide) Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).** Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont sensiblement les mêmes que celles des carburants traditionnels – Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécificationsECF-3, API CJ-4 et ACEAE9. – Du liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) conforme à toutes les spécifications définies dans la norme ISO 22241-1:2006.
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. - S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,4 kg (3,1 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,002 tonnes métriques (2,206 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. - S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,4 kg (3,1 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,002 tonnes métriques (2,206 tonnes US).
Avant Planétaire – Fixe Planétaire – Fixe
Arrière Planétaire – Oscillant Planétaire – Oscillant
Angle d'oscillation ±6° ±6°
Freins de manœuvre Disque à bain d'huile unique sous carter 2 roues Disque à bain d'huile unique sous carter 2 roues
Frein de stationnement Tambour et patin actionnés par ressort, desserrés par commande hydraulique Tambour et patin actionnés par ressort, desserrés par commande hydraulique
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Niveau de puissance acoustique de la machine (ISO 6395:2008) 111 dB(A) 111 dB(A)
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008)* 70 dB(A) 70 dB(A)
Niveau de puissance acoustique de la machine (ISO 6395:2008)* 109 dB(A) 109 dB(A)
Nota (1) * Équipements d'insonorisation * Équipements d'insonorisation
Nota (2) Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément à la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément à la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (3) Le niveau de pression acoustique au niveau du conducteur a été mesuré conformément à la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de pression acoustique au niveau du conducteur a été mesuré conformément à la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (4) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Niveau de puissance acoustique de la machine (ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008)* 70 dB(A) 70 dB(A)
Niveau de puissance acoustique de la machine (ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
Nota (1) * Équipements d'insonorisation * Équipements d'insonorisation
Nota (2) Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément à la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément à la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (3) Le niveau de pression acoustique au niveau du conducteur a été mesuré conformément à la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de pression acoustique au niveau du conducteur a été mesuré conformément à la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (4) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.
Capacité 13.08 yd³ 10 m³
Largeur hors tout 12 ft 3656 mm
Hauteur 6.4 ft 1961 mm
Hauteur de la lame de coupe 3.2 ft 990 mm
Profondeur d'excavation 1.2 ft 362 mm
Garde au sol 3.7 ft 1140 mm
Rayon de braquage - Coin extérieur de lame 21.2 ft 6473 mm
Rayon de braquage - Coin intérieur de lame 9.5 ft 2910 mm
Poids 4548 lb 2063 kg
Poids total en ordre de marche 57345 lb 26052 kg
Pointes combinées (poids de l'assemblage) 13554 lb 6148 kg
Pointes plus - Poids (groupe) 13982 lb 6342 kg
Pointes palette - Poids (groupe) 13126 lb 5954 kg
Diamètre extérieur 67.6 in 1717 mm
Diamètre du tambour 55.1 in 1400 mm
Largeur du tambour 40 in 1016 mm
Pointes par rangée 5 5
Nombre de pointes par roue 20 20
Remplaçable Soudé Soudé
Largeur hors tambours 131.4 in 3338 mm
Hauteur à la pointe 6.25 in 159 mm
Hauteur : sommet du gyrophare 14.3 ft 4368 mm
Hauteur à la partie supérieure du condenseur de la climatisation 13.7 ft 4161 mm
Hauteur - Toit de la cabine 12.7 ft 3878 mm
Hauteur - Au sommet du conduit d'échappement 11.6 ft 3547 mm
Hauteur - Au sommet du capot 9.1 ft 2770 mm
Hauteur à la partie supérieure de la protection compacteur arrière 8.2 ft 2499 mm
Garde au sol jusqu'à l'articulation 1.7 ft 519 mm
Garde au sol à la partie inférieure du pare-chocs 2.7 ft 818 mm
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 6.5 ft 1990 mm
Ligne médiane de l'essieu arrière à la protection compacteur arrière 8.6 ft 2614 mm
Axe de l'essieu avant jusqu'à l'attelage 5.5 ft 1675 mm
Empattement 11 ft 3350 mm
Largeur hors barres de décrottage avant 9.8 ft 3000 mm
Largeur hors barres de décrottage arrière 10 ft 3036 mm
Largeur hors plate-forme 10.3 ft 3140 mm
Largeur hors tambours 11 ft 3338 mm
Longueur hors tout de la machine avec lame droite 25.6 ft 7806 mm
Garde au sol jusqu'au protecteur de transmission 1.7 ft 516 mm

816 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Stratégie de commande électronique de la productivité avancée (APECS)
  • Refroidisseur d'admission air-air
  • Freins de manœuvre, entièrement hydrauliques, sous carter étanche, à bain d'huile, multidisques
  • Module d'émissions propres Cat (EPA Tier 4 Final (États-Unis)/ Stage V (Union européenne) uniquement)
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Commande électronique de la pression d'embrayage (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Moteur, C7.1 Cat configuré pour deux options d'émissions - Tier 4 Final/Stage V, ou conforme aux normes équivalentes aux normes Tier 3/Stage IIIA
  • Ventilateur de refroidissement entraîné par le moteur (aspiration)
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Refroidisseur carburant-air
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Silencieux (sous le capot) (équivalent Tier3/NiveauIIIA uniquement)
  • Radiateur, faisceau de refroidissement
  • Aide au démarrage (à l'éther)
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Transmission à trains planétaires avec commande de plage de régimes 2AV/2AR
  • Convertisseur de couple

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur (150A)
  • Batteries sans entretien
  • Circuit électrique (24V)
  • Coupe-batterie principal verrouillable au niveau du sol
  • Éclairage, avertissement, sans contacteur (stroboscope à diodes)
  • Système d'éclairage (avant et arrière)
  • Démarreur, électrique
  • Prise de démarrage auxiliaire

POSTE DE CONDUITE

  • Sortie d'alimentation 12V pour téléphone ou ordinateur portable
  • Climatiseur avec condenseur monté sur le toit
  • Cabine insonorisée et pressurisée
  • Caméra de vision arrière
  • Crochets pour manteau et casque de sécurité
  • Commandes de changement de vitesse extra-douces
  • Accoudoir rabattable
  • Réchauffeur et dégivreur
  • Commandes électro-hydrauliques – montées au sol
  • Verrouillage hydraulique de l'équipement
  • Instruments, indicateurs– Niveau de liquide DEF (Tier 4 Final/Stage V uniquement)– Température du liquide de refroidissement moteur– Niveau de carburant– Température de l'huile hydraulique– Compteur de vitesse et compte-tours– Température du convertisseur de couple
  • Instruments, témoins d'avertissement : – Système de mise en garde à trois niveaux – Pression d'huile de frein – Circuit électrique, basse tension – Avertissement de défaillance du moteur et voyant principal – État du frein de stationnement
  • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS/FOPS) à quatre montants internes
  • Éclairage, cabine (plafonnier)
  • Supports pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseur, interne (panoramique)
  • Rétroviseurs, chauffés (montés à l'extérieur)
  • Prééquipement radio CB
  • Prééquipement radio d'ambiance : – Antenne – Haut-parleurs – Convertisseur (12 V, 10-15 A)
  • Ceinture de sécurité avec système de rappel, à enrouleur, largeur 76 mm (3")
  • Système de commande de direction et de transmission intégrée (STIC™) avec verrouillage
  • Pare-soleil à l'avant
  • Indicateur de rapport de boîte
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS™)– Affichage d'informations graphique– Port de données externe– Profils de conducteurs personnalisables– Témoin d'incident sur grille arrière
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière) : – Essuie-glaces (avant et arrière) intermittents
  • Siège Premium Plus avec fonction de chauffage et de refroidissement à air forcé, réglage cuisses bidirectionnel, soutien lombaire et coussin dossier à réglage électrique, réglage de la rigidité de marche, amortissement d'extrémité dynamique et finition cuir
  • Vitre de cabine, laminée et teintée, montée sur caoutchouc
  • Ensemble de klaxon (trompette)
  • Rétroviseurs – Cabine : – Standard ou chauffés
  • Préfiltre, cabine motorisée
  • Siège – Cabine : – Standard ou chauffé et ventilé

PROTECTIONS

  • Protection, radiateur
  • Protections d'essieu (avant et arrière)
  • Protection de vitre de cabine
  • Protections, carter et groupe motopropulseur, sur charnières
  • Protection, arbre de transmission

LIQUIDES

  • Antigel longue durée prémélangé à 50 % (-34 °C/-29 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, du radiateur, de la transmission, du réservoir hydraulique
  • Moteur, carter, intervalle de 500 heures avec huile CJ-4
  • Sortie de secours
  • Prééquipement anti-incendie
  • Réservoir de carburant, 500 l (132,1 US gaI)
  • Accrochage, barre d'attelage avec goupille
  • Flexibles, Cat XT™
  • Refroidisseurs d'huile hydraulique, moteur et de transmission
  • Système de vidange d'huile rapide
  • Robinets de prélèvement d'huile
  • Direction, détection de charge
  • Système de filtration hydraulique total
  • Cadenas antivandalisme
  • Cheminée Venturi

VERSIONS SPÉCIALES

  • Préfiltres à moteur : – Turbine ou biétagés

LAMES

  • Configuration de lame - Standard (sans lame)
  • Configuration de lame - Lame droite
  • Configuration de lame (sans lame)

PRODUITS TECHNOLOGIQUES

  • Product Link : – cellulaire, satellite

ROUES ET BARRES DE NETTOYAGE

  • Barres de décrottage
  • Roues et pointes : – Configuration de roue (pointe Plus 6,25") – Configuration de roue (pointe Palette 6,25") – Configuration de roue (pointes combinées 6,25") – Roues

816 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

LIQUIDES

  • Antigel, -50 °C (-58 °F)

VERSIONS SPÉCIALES

  • Moteur : – Insonorisation

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120 V)
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (240 V)
  • Essieux, antipatinage arrière, différentiel arrière
  • Essieux, antipatinage arrière, différentiel arrière ouvert
  • Essieux, différentiel avant ouvert, antipatinage arrière

DIVERS

  • Film (ANSI) (Tier 4 Final/Stage V uniquement)
  • Certification CE/UKCA (de série là où les réglementations l'exigent)
  • Plaque - année de fabrication

POSTE DE CONDUITE

  • Radio AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Cartographie RTK Cat Compact (disponible via SITECH uniquement)
  • Cartographie SBAS Cat Compact (disponible via SITECH uniquement)
  • Projecteurs, standard ou à diodes

LAMES

  • Lames de bulldozer

ROUES ET BARRES DE NETTOYAGE

  • Ensemble de barre – nettoyage (doigts de nettoyage et barre de décrottage)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Compact avec algorithme de compactage

    Le système Compaction pour Compacteurs à déchets combine des fonctionnalités avancées de mesure du compactage, de guidage à l'intérieur de la cabine pour les conducteurs et de production de rapports pour les gestionnaires. Le système comprend un récepteur de système de navigation globale par satellite (GNSS, Global Navigation Satellite System) placé sur le dessus de la cabine et un affichage de la cartographie à l'intérieur de la cabine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Compaction pour Compacteurs à déchets combine des fonctionnalités avancées de mesure du compactage, de guidage à l'intérieur de la cabine pour les conducteurs et de production de rapports pour les gestionnaires. Le système comprend un récepteur de système de navigation globale par satellite (GNSS, Global Navigation Satellite System) placé sur le dessus de la cabine et un affichage de la cartographie à l'intérieur de la cabine.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 816 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Galerie média

Compacteur à déchets 816

Compacteur à déchets 816

Compacteur à déchets 816

Compacteur à déchets 816

Compacteur à déchets 816

Compacteur à déchets 816

Compacteur à déchets 816
Compacteur à déchets 816
Compacteur à déchets 816
Compacteur à déchets 816
Compacteur à déchets 816
Compacteur à déchets 816

360 View
360 View