Poids
| Poids en ordre de marche - avec ROPS/FOPS | 36048 lb 16355 kg |
| Poids – tambour avec ROPS/FOPS | 23633 lb 10725 kg |
Spécifications clés
Le CP74B offre des performances exceptionnelles pour des applications de compactage de sol cohésif et semi-cohésif.
Jusqu'à 15 % d'économies de carburant en mode Éco, un système de vibration à carters de balourds étanches de conception exclusive offrant des intervalles d'entretien de 3 ans/3 000 heures et un attelage sans maintenance disposant de roulements étanches.
Grâce à la technologie MDP exclusive, qui offre des informations de compactage, les mesures de compactage embarquées permettent de rationaliser le processus. Des solutions évolutives, telles que la cartographie et la communication entre machines, permettent de mettre en œuvre un chantier connecté.
Grâce à la nouvelle caméra arrière, la visibilité est améliorée. La colonne de direction inclinable de série offre au conducteur une plus grande polyvalence et notre console d'affichage intégrée rétro-éclairée pivote avec le siège.
| Poids en ordre de marche - avec ROPS/FOPS | 36048 lb 16355 kg |
| Poids – tambour avec ROPS/FOPS | 23633 lb 10725 kg |
| Largeur de compactage | 84 in 2134 mm |
| Hauteur de passage de bordure | 19.6 in 497 mm |
| Garde au sol | 17.5 in 445 mm |
| Vitesse de translation – maximale | 7 mile/h 11.4 km/h |
| Rayon de braquage – à l'intérieur du bord du cylindre | 12.1 ft 3.7 m |
| Puissance brute | 173.5 HP 129.4 kW |
| Modèle de moteur | C4.4 Cat C4.4 Cat |
| Puissance nette – ISO 9249 | 145.8 HP 108.7 kW |
| Puissance nette - SAE J1349:2011 | 145.1 HP 108.2 kW |
| Course | 5 in 127 mm |
| Alésage | 4.1 in 105 mm |
| Longueur hors tout | 19.9 ft 6.1 m |
| Longueur hors tout – avec lame en option | 21.5 ft 6.6 m |
| Largeur hors tout | 7.6 ft 2.3 m |
| Largeur hors tout – avec lame en option | 8.3 ft 2.5 m |
| Hauteur - avec ROPS/FOPS ou cabine | 10.2 ft 3.11 m |
| Largeur du tambour | 84 in 2134 mm |
| Diamètre du cylindre - hors pieds dameurs | 61 in 1549 mm |
| Empattement | 9.6 ft 2.9 m |
| Hauteur de la lame en option | 27.1 in 688 mm |
| Diamètre du tambour | 51 in 1295 mm |
| Force centrifuge – maximale | 74600 lb 332 kN |
| Force centrifuge – minimale | 37300 lb 166 kN |
| Amplitude nominale – élevée | 0.083 in 2.1 mm |
| Amplitude nominale – basse | 0.039 in 0.98 mm |
| Fréquence de vibration – standard | 28 Hz (1680 vpm) 28 Hz (1680 vpm) |
| Plage d'options de fréquences variables | 23,3 - 28 Hz (1400-1680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1400-1680 vpm) |
| Contenance du réservoir de carburant | 88 gal (US) 332 l |
| Pneus | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESDes brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Compacteur de sol vibrant CP74B
Compacteur de sol vibrant CP74B
Compacteur de sol vibrant CP74B
Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
Machine Drive Power est un système de mesure basé sur l'énergie qui met en corrélation le compactage avec la résistance au roulement pour fournir une indication de la rigidité du sol. Il intègre un système de cartographie disponible en option, qui aide le conducteur à visualiser le travail au fur et à mesure de sa réalisation, le compacteur peut ainsi couvrir tout le chantier et produire un travail homogène.
Machine Drive Power est un système de mesure basé sur l'énergie qui met en corrélation le compactage avec la résistance au roulement pour fournir une indication de la rigidité du sol. Il intègre un système de cartographie disponible en option, qui aide le conducteur à visualiser le travail au fur et à mesure de sa réalisation, le compacteur peut ainsi couvrir tout le chantier et produire un travail homogène.
Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.
VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.
Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.
VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.