Poids
| Poids en ordre de marche – avec cabine | 25109 lb 11389 kg |
| Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS | 24769 lb 11235 kg |
| Poids – tambour avec cabine | 14084 lb 6388 kg |
| Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS | 13988 lb 6345 kg |
| Nota (1) | Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 75 kg (165 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 75 kg (165 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. |