Poids
| Poids en ordre de marche – avec cabine | 20,580 lb 9335 kg |
| Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS | 20,006 lb 9075 kg |
| Poids maximal en ordre de marche avec cabine | 21,396 lb 9705 kg |
| Poids maximal en ordre de marche avec cadre ROPS | 20,822 lb 9445 kg |