Poids
| Poids en ordre de marche – avec cabine | 41641 lb 18888 kg |
| Poids – tambour avec cabine | 29637 lb 13443 kg |
| Nota (1) | Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides, d'un poids de conducteur de 75 kg (165 lb) et d'une cabine avec chauffage et climatisation. Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides, d'un poids de conducteur de 75 kg (165 lb) et d'une cabine avec chauffage et climatisation. |