Poids
| Poids en ordre de marche – avec cabine | 23136 lb 10494 kg |
| Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS | 22796 lb 10340 kg |
| Poids – tambour avec cabine | 12948 lb 5873 kg |
| Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS | 12853 lb 5830 kg |
| Nota (1) | Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 75 kg (165 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 75 kg (165 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. |