Poids
| Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS | 6415 lb 2916 kg |
| Poids maximal au niveau du tambour avant | 3060 lb 1391 kg |
| Poids maximal en ordre de marche avec cadre ROPS | 6415 lb 2916 kg |
| Poids maximal en ordre de marche avec cabine | 6415 lb 2916 kg |
| Poids maximal au niveau du tambour arrière | 3355 lb 1525 kg |
| Charge linéaire statique | 59.8 lb/in 13.9 kg/cm |
| Poids en ordre de marche | 5533 lb 2510 kg |
| Poids en ordre de marche maximal | 7515 lb 3416 kg |