Compacteur tous usages CC2.7

Compacteurs tandem vibrants CC2.7

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS
5718 lb
2599 kg
Largeur de compactage
47.2 in
1200 mm
Puissance brute
48.2 HP
36 kW

Vue d'ensemble

Préservez la productivité et l'efficacité

Le CC2.7 est une machine de 3 tonnes métriques avec un tambour avant de 1 200 mm (47") et quatre pneumatiques arrière. Quatre pneus en caoutchouc, qui assurent le pétrissage pour obtenir une surface de revêtement lisse, donnent de la polyvalence au compacteur combiné.

Avantages

Productif

Offrant jusqu'à 33 % de puissance supplémentaire avec le moteur C1.7T Cat à 48 hp / 36 kW avec circuit hydraulique optimisé et plusieurs options de lest.

Facilité d'entretien

Le CC2.7 réduit les tâches d'entretien, permet le dépistage des pannes avec Cat ET, ainsi qu'un intervalle d'entretien du système par vibration de 3 ans/3 000 heures.

Facile à manœuvrer

Cette machine est dotée de commandes intuitives du conducteur, d'un affichage simple et d'un poste de conduite ergonomique.

Spécifications produit pour CC2.7

Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS 5718 lb 2599 kg
Charge linéaire statique 61 lb/in 13.1 kg/cm
Poids en ordre de marche maximal 6114 lb 2779 kg
Largeur de compactage 47.2 in 1200 mm
Largeur hors tout 51.7 in 1312 mm
Largeur du tambour 47.2 in 1200 mm
Hauteur – ROPS 109.7 in 2786 mm
Empattement 70.9 in 1800 mm
Longueur hors tout 99.2 in 2520 mm
Diamètre du tambour 28.3 in 720 mm
Hauteur - Avec la structure ROPS/FOPS 70.8 in 1799 mm
Hauteur - Volant de direction 112.9 in 2869 mm
Rayon de braquage – à l'intérieur du bord du cylindre 100 in 2540 mm
Garde au sol 11.2 in 285 mm
Hauteur de passage de bordure 17.8 in 453 mm
Vitesse de translation – maximale 6.8 mile/h 11 km/h
Charge linéaire statique 66.2 lb/in 11.85 kg/cm
Déport de cylindre 2 in 50 mm
Nombre de roues 4 4
Rayon de braquage à l'extérieur du bord du cylindre 147.2 in 3740 mm
Puissance brute 48.2 HP 36 kW
Puissance moteur (1) 48.2 HP 36 kW
Modèle de moteur C1.7T C1.7T
Amplitude nominale – élevée 0.02 in 0.52 mm
Fréquence minimale 3180 VPM 53 Hz
Fréquence maximale 3840 VPM 64 Hz
Force centrifuge par tambour : maximale 7929 lb/ft 35 kN
Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau 42.24 gal (US) 160 l
Contenance du réservoir de carburant 14.37 US gal 55 l

CC2.7 Équipement standard

POSTE DE CONDUITE

  • Siège à suspension réglable avec contacteur de présence du conducteur
  • Cadre ROPS repliable
  • Ceinture de sécurité – orange haute visibilité de 75 mm (3 in)
  • Console de conducteur avec jauge de réservoir d'eau, arrêt d'urgence et boîte à gants
  • Sortie électrique 12 volts
  • Klaxon, avertisseur de recul

SYSTÈME DE COMPACTAGE

  • Racloirs repliables
  • Sélection de vibration – Avant, arrière ou les deux
  • Système de pulvérisation pressurisé à triple filtration avec mode d'essai

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Arrêt automatique du moteur et préchauffage automatique
  • Filtre à air à deux éléments
  • Protège-courroie du moteur

TECHNOLOGIE

  • Télématique

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs à DEL

AUTRE

  • Protection antivandalisme – capot, remplissage de carburant et couvercle de commandes verrouillables
  • Durée de vie et arrimages de la machine
  • Attelage déporté

CC2.7 Options

POSTE DE CONDUITE

  • Cadre ROPS fixe
  • Toit pare-soleil
  • Siège – Déport latéral
  • Doubles leviers de translation

SYSTÈME DE COMPACTAGE

  • Racloirs fixes
  • Matelas en coco
  • Coupe-bordure prêt
  • Kit d'antigel du pulvérisateur d'eau
  • Kit de ballast - 100 kg (220 lb)

TECHNOLOGIE

  • Mise à jour à distance / Dépistage des pannes
  • CMV - Compaction Measurement Value

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Coupe-batterie
  • Phares à diode
  • Gyrophare orange

AUTRE

  • Huile hydraulique biodégradable
  • Pare-chocs
  • Levage en un point unique
  • Peinture personnalisée

Découvrez comment CC2.7 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Compacteur tous usages CC2.7

Tableau de sélection des compacteurs tous usages

Compacteur tous usages CC2.7
Tableau de sélection des compacteurs tous usages

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie