Compacteur tous usages GC CB2.5

Compacteurs tandem vibrants GC CB2.5

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS
5546 lb
2521 kg
Largeur de compactage
39.4 in
1000 mm
Puissance moteur (1)
24.7 HP
18.4 kW

Vue d'ensemble

Simple et efficace

Le GC CB2.5 est une machine de 2,5 tonnes métriques avec des tambours de 1 000 mm (39 pouces). Cette machine polyvalente à l'amplitude élevée est parfaitement adaptée aux parkings, accotements, petites aires de stationnement, à la construction de nouvelles voies et à d'autres chantiers de même envergure.

Avantages

Productif

Grande puissance grâce au moteur C1.7T Cat à 24,6 hp / 18,4 kW avec circuit hydraulique optimisé et plusieurs options de lest.

Conçue pour la location

Cette machine est facile à entretenir, dispose d'un point de levage unique pour un transport polyvalent et propose plusieurs options de peinture personnalisée.

Facile à manœuvrer

Cette machine est dotée de commandes intuitives du conducteur, d'un affichage simple et d'un poste de conduite ergonomique.

Spécifications produit pour GC CB2.5

Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS 5546 lb 2521 kg
Poids maximal en ordre de marche avec cadre ROPS 2607 lb 1185 kg
Poids maximal au niveau du tambour avant 2607 lb 1185 kg
Poids maximal au niveau du tambour arrière 2939 lb 1336 kg
Poids maximum en ordre de marche avec toit 6646 lb 3021 kg
Largeur de compactage 39.4 in 1000 mm
Empattement 70.9 in 1800 mm
Largeur hors tout 43.8 in 1112 mm
Largeur du tambour 39.4 in 1000 mm
Hauteur – ROPS 102.2 in 2595 mm
Longueur hors tout 102.2 in 2596 mm
Diamètre du tambour 28.3 in 720 mm
Vitesse de translation – maximale 5.8 mile/h 9.4 km/h
Charge linéaire statique 66.2 lb/in 11.85 kg/cm
Rayon de braquage à l'extérieur du bord du cylindre 143.3 in 3640 mm
Déport de cylindre 2 in 50 mm
Hauteur de passage de bordure 17.8 in 453 mm
Garde au sol 11.2 in 285 mm
Rayon de braquage – à l'intérieur du bord du cylindre 103.9 in 2640 mm
Puissance moteur (1) 24.7 HP 18.4 kW
Modèle de moteur C1.7T C1.7T
Amplitude nominale – élevée 0.02 in 0.51 mm
Force centrifuge – maximale 5885.3 lb 26.2 kN
Fréquence 62 Hz 3720 VPM
Fréquence 64 64
Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau 52.8 gal (US) 200 l
Contenance du réservoir de carburant 14.37 gal (US) 55 l

GC CB2.5 Équipement standard

POSTE DE CONDUITE

  • Siège à suspension réglable avec contacteur de présence du conducteur
  • Cadre ROPS repliable
  • Ceinture de sécurité – orange haute visibilité de 75 mm (3 in)
  • Console de conducteur avec jauge de réservoir d'eau, arrêt d'urgence et boîte à gants
  • Sortie électrique 12 volts
  • Klaxon, avertisseur de recul

SYSTÈME DE COMPACTAGE

  • Racloirs repliables
  • Sélection de vibration – Avant, arrière ou les deux
  • Système de pulvérisation pressurisé à triple filtration avec mode d'essai

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Arrêt automatique du moteur et préchauffage automatique
  • Filtre à air à deux éléments
  • Protège-courroie du moteur

TECHNOLOGIE

  • Télématique

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs à DEL

AUTRE

  • Protection antivandalisme – capot, remplissage de carburant et couvercle de commandes verrouillables
  • Durée de vie et arrimages de la machine
  • Attelage déporté

GC CB2.5 Options

POSTE DE CONDUITE

  • Cadre ROPS fixe
  • Toit pare-soleil
  • Siège – Déport latéral
  • Doubles leviers de translation

SYSTÈME DE COMPACTAGE

  • Racloirs fixes
  • Matelas en coco
  • Coupe-bordure prêt
  • Kit d'antigel du pulvérisateur d'eau
  • Kit de ballast - 200 kg (440 lb)
  • Kit de ballast - 400 kg (880 lb)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Commande de traction

TECHNOLOGIE

  • Mise à jour à distance / Dépistage des pannes
  • CMV - Compaction Measurement Value

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Coupe-batterie
  • Phares à diode
  • Gyrophare orange

AUTRE

  • Huile hydraulique biodégradable
  • Pare-chocs
  • Levage en un point unique
  • Peinture personnalisée

Découvrez comment GC CB2.5 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Compacteurs polyvalents CB2.5

Guide des applications du compacteur polyvalent

Compacteurs polyvalents CB2.5
Guide des applications du compacteur polyvalent