Poids
| Poids en ordre de marche – avec cabine | 27869 lb 12641 kg |
| Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS | 27529 lb 12487 kg |
| Poids – tambour avec cabine | 17066 lb 7741 kg |
| Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS | 16971 lb 7698 kg |
| Nota (1) | Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 75 kg (165 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 75 kg (165 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. |