Poids
| Poids en ordre de marche – avec cabine | 19,588 lb 8885 kg |
| Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS | 19,015 lb 8625 kg |
| Poids maximal en ordre de marche avec cabine | 20,404 lb 9255 kg |
| Poids maximal en ordre de marche avec cadre ROPS | 19,834 lb 8995 kg |