Poids
| Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS | 5718 lb 2599 kg |
| Poids maximal au niveau du tambour avant | 2882 lb 1310 kg |
| Poids maximal au niveau des roues arrière | 2836 lb 1289 kg |
| Poids en ordre de marche maximal | 3114 lb 2779 kg |
Spécifications clés
Le GC CC2.7 est une machine de 2,7 tonnes métriques avec des tambours de 1 000 mm (39 pouces). Cette machine polyvalente à l'amplitude élevée est parfaitement adaptée aux parkings, accotements, petites aires de stationnement, à la construction de nouvelles voies et à d'autres chantiers de même envergure.
Grande puissance grâce au moteur C1.7T Cat à 24,6 hp / 18,4 kW avec circuit hydraulique optimisé et plusieurs options de lest.
Cette machine est facile à entretenir, dispose d'un point de levage unique pour un transport polyvalent et propose plusieurs options de peinture personnalisée.
Cette machine est dotée de commandes intuitives du conducteur, d'un affichage simple et d'un poste de conduite ergonomique.
| Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS | 5718 lb 2599 kg |
| Poids maximal au niveau du tambour avant | 2882 lb 1310 kg |
| Poids maximal au niveau des roues arrière | 2836 lb 1289 kg |
| Poids en ordre de marche maximal | 3114 lb 2779 kg |
| Largeur de compactage | 51.7 in 1312 mm |
| Hauteur – ROPS | 102.2 in 2595 mm |
| Empattement | 70.9 in 1800 mm |
| Diamètre du tambour | 28.3 in 720 mm |
| Longueur hors tout | 100.2 in 2596 mm |
| Largeur hors tout | 51.7 in 1312 mm |
| Largeur du tambour | 47.2 in 1200 mm |
| Puissance moteur (1) | 24.7 HP 18.4 kW |
| Modèle de moteur | C1.7T C1.7T |
| Force centrifuge – maximale | 6968.8 lb 31 kN |
| Amplitude nominale – élevée | 0.02 in 0.52 mm |
| Fréquence | 62 Hz 3720 VPM |
| Rayon de braquage – à l'intérieur du bord du cylindre | 100 in 2540 mm |
| Vitesse de translation – maximale | 5.3 mile/h 8.6 km/h |
| Déport de cylindre | 2 in 50 mm |
| Charge linéaire statique | 61 lb/in 13.1 kg/cm |
| Hauteur de passage de bordure | 17.8 in 453 mm |
| Rayon de braquage à l'extérieur du bord du cylindre | 147.2 in 3740 mm |
| Garde au sol | 11.2 in 285 mm |
| Contenance du réservoir de carburant | 14.37 gal (US) 55 l |
| Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau | 42.24 gal (US) 160 l |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESDes brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Compacteurs tous usages GC CC2.7
Guide des applications du compacteur polyvalent
Compacteurs tous usages GC CC2.7