Poids
| Poids en ordre de marche | 3825 lb 1735 kg |
Spécifications clés
Le CB1.8 est un rouleau utilitaire de 1,8 tonne métrique avec des tambours vibrants tandem de 1000 mm (39 in).
| Poids en ordre de marche | 3825 lb 1735 kg |
| Largeur de compactage standard | 39 in 1000 mm |
| Hauteur de passage de bordure | 16 in 403 mm |
| Garde au sol | 10 in 251 mm |
| Vitesse de translation – maximale | 5.3 mile/h 8.6 km/h |
| Charge linéaire statique | 63 lb/in 9.1 kg/cm |
| Rayon de braquage – à l'intérieur du bord du cylindre | 75 in 1900 mm |
| Contenance du réservoir de carburant | 7.9 gal (US) 30 l |
| Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau | 38 gal (US) 145 l |
| Fréquence | 3420 V/m 57 Hz |
| Amplitude nominale – élevée | 0.018 in 0.47 mm |
| Force centrifuge par tambour : maximale | 3057 lb 13.6 kN |
| Longueur hors tout | 80 in 2040 mm |
| Largeur hors tout | 44 in 1112 mm |
| Diamètre du tambour | 22.5 in 575 mm |
| Largeur du tambour | 39 in 1000 mm |
| Hauteur de machine maximale | 94.5 in 2400 mm |
| Modèle de moteur | C1.1 Cat C1.1 Cat |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESDes brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Compacteur polyvalent CB1.8
Compacteur polyvalent CB1.8
Compacteur polyvalent CB1.8
Compacteur polyvalent CB1.8
Simple Fiable Économique
Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.
VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.
Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.
VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.