Compacteur de sol vibrant CS13

Compacteurs de sol vibrants CS13 Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids en ordre de marche – avec cabine
28199 lb
12791 kg
Largeur de compactage
84 in
2134 mm
Puissance brute
158.2 HP
118 kW

Vue d'ensemble

Productif. Fiable. Durable.

Le modèle CS13 Cat® comporte un cylindre lisse et convient parfaitement aux applications sur sols granulaires ou aux applications sur sols cohésifs avec un kit de bandage pour pieds dameurs en option. Un système de propulsion fiable améliore la performance et l'efficacité, et les solutions de technologie de compactage vous aident à atteindre la densité cible plus rapidement.

Avantages

Coûts d'exploitation réduits

Le mode Éco, l'attelage sans entretien avec des roulements étanches à vie et les intervalles d'entretien prolongés aident à maintenir vos coûts d'exploitation et d'entretien à un niveau bas.

Augmentez l'efficacité avec la technologie de compactage

La technologie de mesure de compactage embarquée indique quand les spécifications sont atteintes, aidant à éliminer la conjecture, réduire les passages inutiles et minimiser les retouches.

Visibilité et confort exceptionnels

Une caméra arrière améliore la visibilité autour de la machine, et un siège pivotant avec des commandes intégrées et une console de direction inclinable fournissent un environnement de travail ergonomique.

Spécifications produit pour CS13

Poids en ordre de marche – avec cabine 28199 lb 12791 kg
Poids – tambour avec cabine 16102 lb 7304 kg
Nota (1) Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides, d'un poids de conducteur de 75 kg (165 lb) et d'une cabine avec chauffage et climatisation. Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides, d'un poids de conducteur de 75 kg (165 lb) et d'une cabine avec chauffage et climatisation.
Largeur de compactage 84 in 2134 mm
Longueur hors tout 19.4 ft 5.9 m
Longueur hors tout – avec lame en option 21 ft 6.4 m
Largeur hors tout 7.7 ft 2.3 m
Largeur hors tout – avec lame en option 8.2 ft 2.5 m
Hauteur maximale 10.2 ft 3.1 m
Diamètre du tambour 60.4 in 1535 mm
Hauteur de la lame en option 26.9 in 683 mm
Empattement 9.5 ft 2.9 m
Puissance brute 158.2 HP 118 kW
Puissance moteur – ISO 14396 156.9 HP 117 kW
Puissance nette – ISO 9249 130.6 HP 97.4 kW
Puissance nette - SAE J1349:2011 129.9 HP 96.9 kW
Nota (1) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant moteur lorsque celui-ci est équipé d'un ventilateur tournant à vitesse maximale, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant moteur lorsque celui-ci est équipé d'un ventilateur tournant à vitesse maximale, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur.
Modèle de moteur C4.4 Cat® C4.4 Cat®
Émissions Norme européenne Stage V Norme européenne Stage V
Course 5 in 127 mm
Alésage 4.1 in 105 mm
Fréquence de vibration – standard 1830 VPM 30.5 Hz
Plage d'options de fréquences variables 23,3 à 30,5 Hz (1400 à 1830 vpm) 23,3 à 30,5 Hz (1400 à 1830 vpm)
Amplitude nominale – élevée 0.083 in 2.1 mm
Amplitude nominale – basse 0.039 in 0.98 mm
Force centrifuge – maximale 67653 lb 301 kN
Force centrifuge – minimale 31680 lb 141 kN
Charge linéaire statique – avec cabine 191.7 lb/in 34.2 kg/cm
Garde au sol 17 in 432 mm
Hauteur de passage de bordure 19.3 in 491 mm
Rayon de braquage – à l'intérieur du bord du cylindre 12.1 ft 3.7 m
Vitesse de translation – maximale 7.1 mile/h 11.4 km/h
Contenance du réservoir de carburant 69.7 gal (US) 264 l
Réservoir de DEF 5 gal (US) 19 l
Circuit de refroidissement 8.3 gal (US) 31.6 l
Huile moteur - Avec filtre 3.1 gal (US) 11.6 l
Carters de balourds (combinés) 6.9 gal (US) 26 l
Essieu et réducteurs 4.8 gal (US) 18 l
Réservoir hydraulique 13.2 gal (US) 50 l
Recyclabilité 97% 97%

CS13 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine ROPS/FOPS avec régulation de la température, siège en tissu, rétroviseurs extérieurs
  • Siège réglable avec console intégrée
  • Affichage LCD avec protection antivandalisme verrouillable
  • Colonne de direction inclinable et réglable avec porte-gobelets intégrés
  • Système de caméra arrière avec affichage couleurs à écran tactile
  • Ceinture de sécurité haute visibilité de 50 mm (2 in)
  • Sortie électrique 12 volts
  • Klaxon, avertisseur de recul

SYSTÈME DE VIBRATION

  • Compacteur de sol vibrant
  • Carters de balourd étanches
  • Double amplitude, fréquence unique
  • Fonction de vibration automatique
  • Décapeuse en acier réglable simple

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

  • VisionLink®

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur C4.4 Cat®
  • Filtre à air à deux éléments
  • Contacteur de l'accélérateur à trois positions incluant le mode Éco
  • Commande automatique du régime moteur (ASC)
  • Pompes de transmission jumelées : une pour l'entraînement de cylindre, une pour l'essieu arrière
  • Filtre à carburant, séparateur d'eau, pompe d'amorçage, indicateur de niveau d'eau
  • Radiateur inclinable/refroidisseur d'huile hydraulique
  • Circuit de freinage double
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses
  • Différentiel à glissement limité

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 24 volts
  • Alternateur 100 A
  • Batterie avec capacité de démarrage à froid de 750 A

AUTRE

  • Capotage moteur verrouillable, réservoirs hydrauliques et à carburant
  • Jauges de niveau pour niveau d'huile hydraulique et niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Valeurs de prélèvement d'échantillons S·O·S℠ : huile moteur, huile hydraulique et liquide de refroidissement
  • Projecteurs de travail halogènes (4)

CS13 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Pare-soleil (cabine)
  • Pare-soleil déroulant (cabine)
  • Ceinture de sécurité haute visibilité de 76 mm (3 in)

SYSTÈME DE VIBRATION

  • Kit de bandage amovible - Pieds dameurs ovales ou carrés
  • Fréquence variable
  • Doubles décapeuses réglables en acier
  • Doubles décapeuses réglables en polyuréthane
  • Lame de nivellement

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

  • Mesure – Machine Drive Power (MDP)
  • Mesure - Valeur du compteur de compactage (CMV)
  • Command for Compaction

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Protecteur de transmission

AUTRE

  • Huile hydraulique bio remplie en usine
  • Projecteurs de travail halogènes (8)
  • Projecteurs à DEL (8)
  • Gyrophare orange

Découvrez comment CS13 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Compacteur de sol vibrant CS13

Compacteur de sol vibrant CS13

Compacteur de sol vibrant CS13
Compacteur de sol vibrant CS13

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Compact avec la technologie de mesure du compactage (CMV, Compaction Meter Value)

    La technologie CMV est un système à accéléromètre qui indique la rigidité du matériau. Ce système est disponible sur les compacteurs de sol vibrants à cylindre lisse et les compacteurs tandem vibrants. Il effectue des mesures uniquement lorsque le système de vibration est actif et fournit une valeur sans unité provenant des données enregistrées qui fournit une indication de la rigidité du composite.

  • Compactage Cat avec MDP (Machine Drive Power, puissance d'entraînement de la machine)

    Machine Drive Power est un système de mesure basé sur l'énergie qui met en corrélation le compactage avec la résistance au roulement pour fournir une indication de la rigidité du sol. Il intègre un système de cartographie disponible en option, qui aide le conducteur à visualiser le travail au fur et à mesure de sa réalisation, le compacteur peut ainsi couvrir tout le chantier et produire un travail homogène.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La technologie CMV est un système à accéléromètre qui indique la rigidité du matériau. Ce système est disponible sur les compacteurs de sol vibrants à cylindre lisse et les compacteurs tandem vibrants. Il effectue des mesures uniquement lorsque le système de vibration est actif et fournit une valeur sans unité provenant des données enregistrées qui fournit une indication de la rigidité du composite.

Découvrir la technologie

Machine Drive Power est un système de mesure basé sur l'énergie qui met en corrélation le compactage avec la résistance au roulement pour fournir une indication de la rigidité du sol. Il intègre un système de cartographie disponible en option, qui aide le conducteur à visualiser le travail au fur et à mesure de sa réalisation, le compacteur peut ainsi couvrir tout le chantier et produire un travail homogène.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie