Schalttafel EMCP 4.2B

Elektrische Leistungssteuerung Schalttafel EMCP 4.2B

Angebot anfragen Händler suchen

Übersicht

Die Schalttafel des EMCP 4 umfasst alle Steuerungen und Systemanzeigen in einer einfach bedienbaren Benutzeroberfläche.

Schalttafel EMCP 4.2B Standardausrüstung

Steuern

  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Fern-Start/Stopp
  • Drehzahl- und Spannungseinstellung
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Lokale und Fern-Not-Aus-Taste
  • Motoranlasszyklus
  • Programmierbarer Zyklus-Timer

Anzeige

  • Mit 33 x 132 Pixel und 3,8 Zoll kann die graphische Anzeige Textalarm-/Ereignisbeschreibungen kennzeichnen, Sollwerte, Motor- und Generatorüberwachung einrichten und ist unter allen Lichtverhältnissen sichtbar.

Generatorüberwachung

  • Spannung (L-L, L-N)
  • Strom (Phase)
  • Durchschnittliche Volt, Ampere, Frequenz
  • kW, kVAr, kVA (Durchschnitt, Phase, %)
  • Leistungsfaktor (Durchschnitt, Phase)
  • kW-h, kVar-h (gesamt)

Generatorschutz

  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Generatorphasenfolge
  • Überstrom (50/51)
  • Überstrom (Thermoschadenkurve)
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)

Motorüberwachung

  • Motordrehzahl (U/min)
  • Batteriespannung
  • Öldruck
  • Öltemperatur
  • Kühlmitteltemperatur
  • Unterstützung mehrerer Sprachen
  • Startversuch und erfolgreicher Startzähler
  • Betriebsstunden
  • Verstärkte Motorüberwachung (mit elektronoschen Motoren)

Motorschutz

  • Niedriger Motoröldruck (Alarm)
  • Hohe Motoröltemp. (Alarm und Abschalten)
  • Hohe Kühlmitteltemp. (Alarm und Abschalten)
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur (Alarm)
  • Niedriger Kühlmittelstand (Alarm)
  • Startzeitüberschreitung
  • Überdrehzahl
  • Steuerschalter nicht auf Automatik (Alarm) eingestellt
  • Niedrige, hohe und schwache Batteriespannung

Kommunikation

  • Primäre und zusätzliche CAN-Datenverbindungen
  • RS-485 Melder-Datenverbindung
  • Modbus RTU (RS-485 Halbduplex)

Eingaben und Ausgaben

  • Sechs programmierbare potenzialfreie Kontakte der Form A
  • Zwei programmierbare potenzialfreie Kontakte der Form C
  • Zwei Digitalausgänge
  • Zwei spezifische Analogeingänge
  • Ein programmierbarer Analogeingang
  • Zwei spezifische Digitaleingänge
  • Sechs programmierbare Digitaleingänge

Sprachunterstützung

  • Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Isländisch, Italienisch, Lettisch, Lituaisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portgiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch und Türkisch

Umgebung

  • Steuergerät-Betriebstemperatur: -40 °C bis 70 °C
  • Anzeige der Betriebstemperatur: -20 °C bis 70 °C
  • Feuchtigkeit: 100 % kondensierend 30 °C bis 60 °C
  • Lagertemperatur: -40 °C bis 85 °C
  • Schwingung: Zufallsprofil, 24–1000 Hz, 4,3 G ms

Schalttafel EMCP 4.2B Sonderausrüstung

Generatorüberwachung

  • Erregerspannung und -strom (mit CDVR)
  • Generatorstator und Lagertemp. (mit optionalem Modul)

CAN-Melder

  • Der EMCP 4 CAN Melder dient zur Anzeige von Stromaggregat-Systemalarmzuständen und Statusanzeigen. Der Melder wurde für eine Nutzung mit dem Zusatz-Kommunikationsnetzwerk entwickelt und kann entweder als Lokal-Anwendung (über Paket montiert) oder Remote-Anwendung (bis zu 244 m (800 Fuß)) verwendet werden.
  • Maximal drei Melder können mit einem einzigen EMCP 4.2 B verwendet werden.

RS-485-Melder

  • Der EMCP 4 RS-485 Melder dient zur Anzeige von Stromaggregat-Systemalarmzuständen und Statusanzeigen. Der Melder wurde für eine Nutzung auf der Melder-Datenverbindung für Datenfernübertragung entwickelt und kann entweder als Lokal-Anwendung (über Paket montiert) oder Remote-Anwendung (bis zu 244 m (800 Fuß)) verwendet werden.

Fernüberwachungssoftware

  • Das EMCP 4 Fernüberwachungs-Softwarepaket ist ein PC-basiertes Programm, das dem Benutzer ermöglicht, ein Stromaggreat zu überwachen und zu steuern, und mit einem Windows-basierten Betriebssystem genutzt werden kann. Die Fernüberwachungssoftware ermöglicht dem Benutzer, Datenüberwachungs- und Datenerfassungsprozesse für Überwachung, graphische Darstellung und Protokollierung von Aggregatdaten zu konfigurieren.

Digital-Eingabe/Ausgabemodul

  • Das Digitaleingabe/ausgabe-Modul (DI/O) liefert erweiterbare Eingangs- und Ausgangsfunktionen für EMCP 4 und kann 12 Digitaleingänge einlesen und 8 Relaisausgänge einrichten. Das DI/O-Modul wurde für eine Nutzung mit dem Zusatz-Kommunikationsnetzwerk entwickelt und kann entweder als Lokal-Anwendung (über Paket montiert) oder Remote-Anwendung (bis zu 244 m (800 Fuß)) verwendet werden.
  • Maximal vier DI/O-Module können mit einem einzigen EMCP 4.2 B verwendet werden.

Widerstandsthermometer-Modul

  • Das RTD-Modul bietet erweiterbare Funktionen zur Generator-Temperaturüberwachung von EMCP 4 und kann bis zu acht 2-Leiter-, 3-Leiter- und 4-Leiter-RTD-Eingaben einlesen. Das RTD-Modul wurde für eine Nutzung mit dem Zusatz-Kommunikationsnetzwerk entwickelt und kann entweder als Lokal-Anwendung (über Paket montiert) oder Remote-Anwendung (bis zu 244 m (800 Fuß)) verwendet werden.
  • Maximal ein RTD-Modul kann mit einem einzigen EMCP 4.2 B verwendet werden.

Thermoelementmodul

  • Das Thermoelement-Modul bietet erweiterbare Funktionen zur Motor- und Generator-Temperaturüberwachung von EMCP 4 und kann bis zu zwanzig Typ J oder K Thermoelementeingaben einlesen. Das Thermoelement-Modul wurde für eine Nutzung mit dem Zusatz-Kommunikationsnetzwerk entwickelt und kann entweder als Lokal-Anwendung (über Paket montiert) oder Remote-Anwendung (bis zu 244 m (800 Fuß)) verwendet werden.
  • Maximal ein Thermoelement-Modul kann mit einer einzigen EMCP 4.2B für jede Datenverbindung verwendet werden.

Vergleichen Sie Schalttafel EMCP 4.2B mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Schalttafel EMCP 4.2B

Schalttafel EMCP 4.2B