Genişlik | 100 inç 2540 mm |
Kepçe Bağlantısı | Fusion Fusion |
GET | J250 J250 |
Uç Sayısı | 8 8 |
Ağırlık | 2119 lb 963 kg |
Kapasite | 2.6 yd³ 2 m³ |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 100 inç 2540 mm |
Kepçe Bağlantısı | Fusion Fusion |
GET | J250 J250 |
Uç Sayısı | 8 8 |
Ağırlık | 2119 lb 963 kg |
Kapasite | 2.6 yd³ 2 m³ |