Genişlik | 182 inç 4634 mm |
Kepçe Bağlantısı | Yükleme Yükleme |
GET Tipi | K150 K150 |
GET Sayısı | 7 7 |
Ağırlık | 26520 lb 12055 kg |
Kapasite | 11.25 yd³ 8.6 m³ |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 182 inç 4634 mm |
Kepçe Bağlantısı | Yükleme Yükleme |
GET Tipi | K150 K150 |
GET Sayısı | 7 7 |
Ağırlık | 26520 lb 12055 kg |
Kapasite | 11.25 yd³ 8.6 m³ |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.