Genişlik | 203 inç 5160 mm |
Kepçe Bağlantısı | Yükleme Yükleme |
GET Tipi | K170 K170 |
GET Sayısı | 8 8 |
Ağırlık | 34004 lb 15456 kg |
Kapasite | 17 yd³ 13 m³ |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 203 inç 5160 mm |
Kepçe Bağlantısı | Yükleme Yükleme |
GET Tipi | K170 K170 |
GET Sayısı | 8 8 |
Ağırlık | 34004 lb 15456 kg |
Kapasite | 17 yd³ 13 m³ |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.