Stüdyo Çekimi

Düz Zemin Kovaları - Performans Serisi 2,3 m3 (3,0 yd3), Pimli, Dişleri Kaynaklı

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
100 inç
2539 mm
Yükseklik
53.1 inç
1350 mm
Ağırlık
2436.1 lb
1105 kg

Görüntüleme

Performans Serisi Düz Zeminli, Genel Amaçlı Kovalar, geri sürükleme ve tesviye işlerinde daha iyi sonuçlar sağlayan bir uzun düz zemine sahiptir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2,3 m3 (3,0 yd3), Pimli, Dişleri Kaynaklı

Genişlik 100 inç 2539 mm
Yükseklik 53.1 inç 1350 mm
Ağırlık 2436.1 lb 1105 kg
Uzunluk 59.6 inç 1515 mm
Kapasite 3 yd³ 2.3 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1.3 inç 32 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

2,3 m3 (3,0 yd3), Pimli, Dişleri Kaynaklı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm