Genişlik | 134 inç 3405 mm |
Kepçe Bağlantısı | Yükleme Yükleme |
GET | K100 K100 |
Uç Sayısı | 8 8 |
Ağırlık | 6129 lb 2780 kg |
Kapasite | 7.5 yd³ 5.7 m³ |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 134 inç 3405 mm |
Kepçe Bağlantısı | Yükleme Yükleme |
GET | K100 K100 |
Uç Sayısı | 8 8 |
Ağırlık | 6129 lb 2780 kg |
Kapasite | 7.5 yd³ 5.7 m³ |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.