Genişlik | 108.1 inç 2747 mm |
Yükseklik | 66.4 inç 1687 mm |
Ağırlık | 3298.1 lb 1496 kg |
Uzunluk | 68.3 inç 1735 mm |
Kapasite | 6.5 yd³ 5 m³ |
Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 108.1 inç 2747 mm |
Yükseklik | 66.4 inç 1687 mm |
Ağırlık | 3298.1 lb 1496 kg |
Uzunluk | 68.3 inç 1735 mm |
Kapasite | 6.5 yd³ 5 m³ |
Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
Arayüz Tipi | Pimli Pimli |