Genişlik | 106 inç 2692 mm |
Kepçe Bağlantısı | Yükleme Yükleme |
GET | J250 J250 |
Uç Sayısı | 8 8 |
Ağırlık | 2101 lb 953 kg |
Kapasite | 3.25 yd³ 2.5 m³ |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 106 inç 2692 mm |
Kepçe Bağlantısı | Yükleme Yükleme |
GET | J250 J250 |
Uç Sayısı | 8 8 |
Ağırlık | 2101 lb 953 kg |
Kapasite | 3.25 yd³ 2.5 m³ |