Stüdyo Çekimi

Genel Amaçlı Kovalar - Performans Serisi 2,1 m3 (2,7 yd3), Pimli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
96.9 inç
2462 mm
Yükseklik
49.1 inç
1248 mm
Ağırlık
1640.2 lb
744 kg

Görüntüleme

Genel Amaçlı Performans Serisi kovalar, çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme ve taşıma uygulamalarının yanı sıra tesviye, düzeltme ve boşaltma işlerinde de daha yüksek dolgu faktörü değerleri ve malzeme tutma sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2,1 m3 (2,7 yd3), Pimli

Genişlik 96.9 inç 2462 mm
Yükseklik 49.1 inç 1248 mm
Ağırlık 1640.2 lb 744 kg
Uzunluk 47.4 inç 1204 mm
Kapasite 2.7 yd³ 2.1 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

2,1 m3 (2,7 yd3), Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm