Genişlik | 245 inç 6220 mm |
Kepçe Bağlantısı | Yükleme Yükleme |
GET Tipi | J700 J700 |
Uç Sayısı | 9 9 |
Ağırlık | 48864 lb 22211 kg |
Kapasite | 41 yd³ 31.3 m³ |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 245 inç 6220 mm |
Kepçe Bağlantısı | Yükleme Yükleme |
GET Tipi | J700 J700 |
Uç Sayısı | 9 9 |
Ağırlık | 48864 lb 22211 kg |
Kapasite | 41 yd³ 31.3 m³ |