Kullanılabilir fotoğraf yok

Malzeme Taşıma 3,4 m³ (4,5 yd³) Gübre

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
105 inç
2667 mm
Kepçe Bağlantısı
Yükleme
Yükleme
Ağırlık
2860 lb
1298 kg

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,4 m³ (4,5 yd³) Gübre

Genişlik 105 inç 2667 mm
Kepçe Bağlantısı Yükleme Yükleme
Ağırlık 2860 lb 1298 kg
Kapasite 4.5 yd³ 3.4 m³

3,4 m³ (4,5 yd³) Gübre ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Kullanılabilir fotoğraf yok

Kullanılabilir fotoğraf yok
Fotoğraflar
Fotoğraflar