26 m³ (34 yd³) - 596-5330

Kaya 26 m³ (34 yd³) - 596-5330

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Kova Genişliği
6240 mm
246 inç
Kenar Tipi
Kürek
Kürek
GET Stili
Advansys
Advansys

Görüntüleme

LWL Kova

995 Tekerlekli Yükleyici için 26 m³ (34 yd³) Kaya kovası. Mevcut kova uçları: Kömür, Yoğun Aşınma, Ağır Aşınma, Ağır Aşınma ARM, Ağır Hizmet, Ağır Penetrasyon. İlave aşınma koruması seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için temsilcinizle iletişime geçin.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 26 m³ (34 yd³) - 596-5330

Kova Genişliği 6240 mm 246 inç
Kenar Tipi Kürek Kürek
GET Stili Advansys Advansys
Kova Ağırlığı 48960 lb 22208 kg
Kapasite 26 m³ 34 yd³
Nominal Yoğunluk (Yüksek Kaldırma) 3285 lb/yd³ 1949 kg/m³
Nominal Yoğunluk (Standart Kaldırma) 3285 lb/yd³ 1949 kg/m³
Uygulama Kaya Kaya
Ataşman Tipi Pimli Pimli

26 m³ (34 yd³) - 596-5330 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

LWL Kova