Genişlik | 114 inç 2896 mm |
Kepçe Bağlantısı | Fusion Fusion |
GET | K80 K80 |
Uç Sayısı | 8 8 |
Ağırlık | 3020 lb 1370 kg |
Kapasite | 4.5 yd³ 3.4 m³ |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 114 inç 2896 mm |
Kepçe Bağlantısı | Fusion Fusion |
GET | K80 K80 |
Uç Sayısı | 8 8 |
Ağırlık | 3020 lb 1370 kg |
Kapasite | 4.5 yd³ 3.4 m³ |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.