Prestanda
Cykeltid – stängning | 1866 s 73 s |
Krosskraft – första bladet | 277 Short ton 11 kN |
Krosskraft – skärspets | 487 Short ton 19 kN |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cykeltid – stängning | 1866 s 73 s |
Krosskraft – första bladet | 277 Short ton 11 kN |
Krosskraft – skärspets | 487 Short ton 19 kN |
Käftkrets – max Oljetryck | 835 psi 33 balk |
Käftkrets – max Oljeflöde | 40 gal/min 11 l/min |
Rotationskrets – max Oljetryck | 840 psi 33 balk |
Rotationskrets – max Oljeflöde | 670 gal/min 26 l/min |
Käftbredd – fast | 280 tum 74 millimeter |
Längd | 1.9 tum 1.3 millimeter |
Höjd | 1.9 tum 1.3 millimeter |
Bredd | 4743 tum 533 millimeter |
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
MP332 med universalkäft
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder
Universalkäft
Cats kombiverktyg
SpeedBooster
Käftbyte
Mångsidig
Produktiv
Tillförlitlig
Hus