Prestanda
Cykeltid – öppning | 2.1 s 2.1 s |
Cykeltid – stängning | 1.6 s 1.6 s |
Krosskraft – första bladet | 665 Short ton 5918 kN |
Krosskraft – skärspets | 309 Short ton 2747 kN |
Krosskraft – vid spetsen | 227 Short ton 2017 kN |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cat®:s kombiverktyg fungerar med flera utbytbara käftar för flera typer av rivningstillämpningar. Snabbare omloppstider hjälper dig bli klar snabbare. Högre effekt innebär att man kan ta sig an större jobb. Snabba käftbyten ger dig snabb tillgång till rätt redskap för uppgiften i fråga. Byggt på en hållbar plattform som är lätt att underhålla.
Cykeltid – öppning | 2.1 s 2.1 s |
Cykeltid – stängning | 1.6 s 1.6 s |
Krosskraft – första bladet | 665 Short ton 5918 kN |
Krosskraft – skärspets | 309 Short ton 2747 kN |
Krosskraft – vid spetsen | 227 Short ton 2017 kN |
Käftkrets – Max. oljetryck | 350 balk 5076 psi |
Käftkrets – Max. oljeflöde | 119 gal/min 450 l/min |
Rotationskrets – Max. oljetryck | 2321 psi 160 balk |
Rotationskrets – Max. oljeflöde | 50 l/min 13 gal/min |
Käftdjup | 41 tum 1051 millimeter |
Skärlängd | 634 millimeter 25 tum |
Käftöppning – maximal | 48.5 tum 1232 millimeter |
Käftbredd – fast | 20 tum 509 millimeter |
Käftbredd – rörlig | 187 millimeter 7.4 tum |
Vikt – hus, käft och fäste | 12465 lb 5654 kg |
Vikt – endast käft | 5670 lb 2572 kg |
Minsta grävmaskin | 65 short tons 65 short tons |
Största grävmaskin | 90 short tons 90 short tons |
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
MP365 med betongskärkäft
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder
Cat® kombiverktyg | Betongskärkäft
Cat® kombiverktyg | Bostäder
Cat® kombiverktyg | Introduktion till kombiverktyg
Cat® kombiverktyg | MP300-seriens kombiverktyg
Cat® kombiverktyg | Så byter du käftar på 15 minuter
Cat® kombiverktyg | SpeedBooster-teknik
Cat® kombiverktyg | Produktivitet
Cat® kombiverktyg | Pålitlighet