Prestanda
Cykeltid – öppning | 1.9 s 1.9 s |
Cykeltid – stängning | 1.4 s 1.4 s |
Krosskraft – första bladet | 479 Short ton 4265 kN |
Krosskraft – spets | 153 Short ton 1360 kN |
Krosskraft – primär tand | 252 Short ton 2240 kN |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cats sekundära pulveriserare i P200-serien är utformade för att minska storleken på skräp, rensa på arbetsplatser och separera betong från armeringsjärn på marknivå efter rivning.
Cykeltid – öppning | 1.9 s 1.9 s |
Cykeltid – stängning | 1.4 s 1.4 s |
Krosskraft – första bladet | 479 Short ton 4265 kN |
Krosskraft – spets | 153 Short ton 1360 kN |
Krosskraft – primär tand | 252 Short ton 2240 kN |
Käftkrets – Max. oljetryck | 4786 psi 33000 kPa |
Käftkrets – Max. oljeflöde | 95 gal/min 360 l/min |
Käftdjup | 36.6 tum 930 millimeter |
Skärlängd | 7.9 tum 200 millimeter |
Käftöppning – maximal | 50.4 tum 1280 millimeter |
Käftbredd – fast | 26.4 tum 670 millimeter |
Käftbredd – rörlig | 15 tum 380 millimeter |
Längd | 117.9 tum 2995 millimeter |
Höjd | 69.1 tum 1755 millimeter |
Bredd | 26.4 tum 670 millimeter |
Vikt – hus, käft och fäste | 7628 lb 3460 kg |
Minsta grävmaskin | 32 000 kg (70 500 lb) 32 000 kg (70 500 lb) |
Största grävmaskin | 50 000 kg (110 200 lb) 50 000 kg (110 200 lb) |
Cat P232 Sekundär pulveriserare
Cat P224 Pulveriserare på Cat-grävmaskin
Cat Sekundär pulveriserare som krossar sten