Prestanda
Cykeltid – öppning | 1.9 s 1.9 s |
Cykeltid – stängning | 1.3 s 1.3 s |
Krosskraft – första bladet | 563 Short ton 5010 kN |
Krosskraft – spets | 162 Short ton 1440 kN |
Krosskraft – primär tand | 215 Short ton 1910 kN |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cats primära pulveriserare i P300-serien är konstruerade för tillämpningar som skärning, brytning och krossning av betongkonstruktioner vid rivning.
Cykeltid – öppning | 1.9 s 1.9 s |
Cykeltid – stängning | 1.3 s 1.3 s |
Krosskraft – första bladet | 563 Short ton 5010 kN |
Krosskraft – spets | 162 Short ton 1440 kN |
Krosskraft – primär tand | 215 Short ton 1910 kN |
Käftkrets – Max. oljetryck | 4786 psi 33000 kPa |
Käftkrets – Max. oljeflöde | 74 gal/min 280 l/min |
Rotationskrets – Max. oljetryck | 2321 psi 16000 kPa |
Rotationskrets – Max. oljeflöde | 11 gal/min 40 l/min |
Käftdjup | 32.3 tum 820 millimeter |
Skärlängd | 7.9 tum 200 millimeter |
Käftöppning – maximal | 51.8 tum 1315 millimeter |
Käftbredd – fast | 26 tum 660 millimeter |
Käftbredd – rörlig | 15 tum 380 millimeter |
Längd | 92.5 tum 2350 millimeter |
Höjd | 78.9 tum 2005 millimeter |
Bredd | 39.6 tum 1005 millimeter |
Vikt – hus, käft och fäste | 7330 lb 3325 kg |
Minsta grävmaskin | 32 000 kg (70 500 lb) 32 000 kg (70 500 lb) |
Största grävmaskin | 50 000 kg (110 200 lb) 50 000 kg (110 200 lb) |
Cat P332 Primär pulveriserare
Cat P345 Pulveriserare på Cat 352 Rak bom
Cat P345 Pulveriserare som river en byggnad
Cat P332 Pulveriserare som river en tegelbyggnad