Prestanda
Cykeltid – öppning | 2.1 s 2.1 s |
Cykeltid – stängning | 1.6 s 1.6 s |
Krosskraft – första bladet | 557 Short ton 7193 kN |
Krosskraft – skärspets | 411 Short ton 3655 kN |
Krosskraft – vid spetsen | 222 Short ton 1977 kN |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cat®:s kombiverktyg fungerar med flera utbytbara käftar för flera typer av rivningstillämpningar. Snabbare omloppstider hjälper dig bli klar snabbare. Högre effekt innebär att man kan ta sig an större jobb. Snabba käftbyten ger dig snabb tillgång till rätt redskap för uppgiften i fråga. Byggt på en hållbar plattform som är lätt att underhålla.
Cykeltid – öppning | 2.1 s 2.1 s |
Cykeltid – stängning | 1.6 s 1.6 s |
Krosskraft – första bladet | 557 Short ton 7193 kN |
Krosskraft – skärspets | 411 Short ton 3655 kN |
Krosskraft – vid spetsen | 222 Short ton 1977 kN |
Käftkrets – max Oljetryck | 5076 psi 350 balk |
Käftkrets – max Oljeflöde | 119 gal/min 450 l/min |
Rotationskrets – max Oljetryck | 2321 psi 160 balk |
Rotationskrets – max Oljeflöde | 13 gal/min 50 l/min |
Käftdjup | 43 tum 1089 millimeter |
Skärlängd | 9 tum 225 millimeter |
Käftöppning – maximal | 50 tum 1260 millimeter |
Käftbredd – fast | 26 tum 659 millimeter |
Käftbredd – rörlig | 17 tum 427 millimeter |
Längd | 113 tum 2869 millimeter |
Höjd | 98 tum 2491 millimeter |
Bredd | 43 tum 1100 millimeter |
Vikt – hus, käft och fäste | 13547 lb 6145 kg |
Vikt – endast käft | 7456 lb 3382 kg |
Minsta grävmaskin | 65 short tons 65 short tons |
Största grävmaskinen | 90 short tons 90 short tons |
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
MP365 med pulveriseringskäft
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder
Pulveriseringskäft
Cat®:s kombiverktyg DNA
SpeedBooster
Käftbyte
Mångsidig
Produktiv
Tillförlitlig
Hus