Prestanda
Cykeltid – öppning | 1.9 s 1.9 s |
Cykeltid – stängning | 1.3 s 1.3 s |
Krosskraft – första bladet | 460 Short ton 4094 kN |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cykeltid – öppning | 1.9 s 1.9 s |
Cykeltid – stängning | 1.3 s 1.3 s |
Krosskraft – första bladet | 460 Short ton 4094 kN |
Käftkrets – max Oljeflöde | 280 gal/min 74 l/min |
Rotationskrets – max Oljetryck | 160 balk 2321 psi |
Rotationskrets – max Oljeflöde | 50 l/min 11 gal/min |
Käftdjup | 36 tum 909 millimeter |
Skärlängd | 8 tum 200 millimeter |
Käftbredd – fast | 6 tum 140 millimeter |
Käftbredd – rörlig | 6 tum 140 millimeter |
Längd | 89 tum 2253 millimeter |
MP332 med rivningskäft
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder
Rivningskäft
Översikt
SpeedBooster
Käftbyte
Mångsidig
Produktiv
Tillförlitlig
Hus